Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A Sofis Pepperl+Fuchs érzékelőket használ a manuális szelepek pozíciójáról küldött precíz visszajelzések lehetővé tételéhez

2018-07-11

Valve Position Indicator from Sofis
Az integrált Pepperl+Fuchs érzékelőket és a szelepszár forgását automatikusan érzékelő innovatív számítási eljárást kombináló VPI megbízható információkat szolgáltat a szelepek pozíciójáról.

A folyamatautomatizálási ipar szelepműködtetési alkalmazásainak szakértőjeként ismert Sofis legújabb „Valve Position Indicator” (VPI) nevű megoldása a Pepperl+Fuchs érzékelőit használja … A VPI a manuális szelepek pozíciójának áttekintését kínálja a gyári hálózatokban. A Pepperl+Fuchs integrált érzékelőit és a szelepszár forgását automatikusan érzékelő innovatív számítási eljárást kombináló VPI megbízható információkat szolgáltat a szelepek pozíciójáról. A jól látható LED-nek köszönhetően a szeleppozíciók könnyen leolvashatók és jelenthetők a vezérlőteremnek. Ez kiküszöböli a manuális működtetésű szelepek hibás pozicionálását, mérsékli a költségeket és fokozza a folyamatok általános megbízhatóságát.


Induktív érzékelőmegoldások manuális forgó szelepekhez

A VPI nyitott és zárt pozíció, illetve nyitott vagy zárt pozíció kijelzéséhez is használható. A rendkívül pontos számítási eljárás biztosítja, hogy a rendszer csak akkor küldjön nyitott vagy zárt jelzést, ha a szelep valóban elérte a végső pozícióját. Különböző típusú Pepperl+Fuchs érzékelők használatával az állapotjelzés egyénileg konfigurálható.

Az induktív érzékelők széles választékának, a hengeres vagy réses házkiviteleknek, valamint az Ex i és Ex na verzióknak köszönhetően a felhasználók maximális rugalmasságot élvezve valósíthatják meg az egyes alkalmazások megoldását. A -50 … +100 °C közötti széles hőmérsékleti tartomány és az akár SIL 3 biztonsági szintű alkalmazásokhoz is megfelelő kivitelek révén a berendezés a legnehezebb feltételek mellett is megállja a helyét.


Érzékelőkínálat a folyamatautomatizálási ipar számára

Ezek az érzékelők a Pepperl+Fuchs a folyamatautomatizálási ipar, és különösképpen a szeleppozicionálás számára tervezett átfogó portfóliójába tartoznak. A kínálatban helyszíntől és meghajtástól függetlenül beltéri, kültéri és szélsőséges feltételek mellett történő használatra alkalmas termékek is megtalálhatók. A kifogástalanul megbízható alkalmazásmegoldást széleskörű mérnöki tudás és a robbanásvédelem terén szerzett több évtizedes tapasztalat biztosítja.


Robusztus kivitel gyors telepítéssel kombinálva

A bevont alumínium vagy AISI 316L rozsdamentes acél anyagú VPI házak védelmet biztosítanak az elektromos és mechanikus összetevők számára a nagy igénybe vételt jelentő ipari környezetekben. Az összes szeleptípushoz megfelelő univerzális szerelőkészletnek köszönhetően a VPI gyorsan telepíthető és bárhol használható.


Fő előnyök

  • Precízen érzékeli a nyitott és zárt manuális szelepek pozícióját
  • Megbízható teljesítmény a precíz paraméterezésnek és a „nyitott/zárt” pozíció könnyű módosításának köszönhetően
  • Induktív érzékelők széles választéka pozícióérzékeléshez többféle kivitelű házban
  • Robbanásbiztos érzékelők (Ex i és Ex nA) is kaphatók
  • Akár a SIL 3 biztonsági szintnek is megfelel
  • Strapabíró bevont alumínium vagy AISI 316 rozsdamentes acél ház
  • Univerzális szerelőkészlet a könnyű telepítésért és a sokoldalúságért

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.