Ismerkedjen meg a Pepperl+Fuchs K-rendszer termékkínálatának részét képező gyújtószikramentes leválasztókkal: vezetékhiba-átláthatóságot kínáló szolenoid meghajtók (LFT). A modulok segítségével teljesen kihasználhatja a digitális kimeneti kártyákban (DO) rejlő lehetőségeket. Az egységek paraméterei a szolenoidgyártók több mint 90%-ának termékeivel kompatibilisek; a bemeneti kapcsolásuk kialakítása az összes főbb vezérlő- és vészleállító (ESD) rendszerrel kompatibilis. Ez az alkalmazott rendszertől függetlenül egyszerű integrációt tesz lehetővé.
A szolenoid meghajtók galvanikusan leválasztják a gyújtószikramentes kapcsoló mágnesszelepet a vezérlőrendszerről. A szolenoid meghajtók biztonsági kártyára való csatlakoztatása megoldja a terepi eszköz és a DO-kártyákon levő diagnosztika közötti kompatibilitási problémákat. A biztonsági funkciók változatlanul hagyása mellett, a felhasználók működés közben teljesen kihasználhatják a DO-kártyák elérhető diagnosztikai és védelmi funkcióit, így többek között a következőket:
Az új K-rendszerű szolenoid meghajtók LFT-vel termékek segítségével a felhasználók járulékos vezetékezés nélkül teljesen kihasználhatják a költséges DO-kártyák nyújtotta vezetékhiba-érzékelési funkciókat. A terep- és vezérlőoldali vezetékhibák egyszerűen azonosíthatók, ami egyszerűbbé teszi a folyamatos felügyeletet, és növeli a gyár rendelkezésre állását.