Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Csatlakozótechnológia a Pepperl+Fuchs-tól – Több mint 20 éves tapasztalat a strapabíró csatlakozótechnológia területén

2018-05-14

Sensor cables from Pepperl+Fuchs
A Pepperl+Fuchs nagy igénybe vételt jelentő ipari környezetekhez kínál érzékelőket és minőségi csatlakozótechnológiai termékeket.

A minőségi csatlakozótechnológia a megbízható érzékelőtechnológa alapfeltétele. A Pepperl+Fuchs több mint 20 évvel ezelőtt fektette le a csatlakozógyártási részlegének alapjait Magyarországon. Jelenleg 200 alkalmazott dolgozik a csatlakozókra szakosodott veszprémi gyárban a megbízható, nagy teljesítményű csatlakozóelemek előállításán. Évről évre több ezer kilométernyi készül a legkorszerűbb elektromos csatlakozóból Magyarország egyik legrégebbi városában a világ minden tájára – legyen szó szabványos termékekről vagy egyedi alkalmazásokhoz kialakított technologizált megoldásokról


Zéró tolerancia a hibákkal szemben az érzékelővezetékezés terén

Tartson velünk a veszprémi csatlakozótechnológiai központban tett körutazáson, amely a telephelyen végzett gyártási folyamatba enged bepillantást. A legkorszerűbb gyártási technológiák és az automatizált elektromos működési vizsgálati eljárás teszi lehetővé a teljes folyamat során megvalósuló hibákkal szembeni zéró toleranciát.


Az érzékelő- és csatlakozótechnológiát magában foglaló teljes csomag

Hegesztésnek ellenálló, rugalmas, kábelvezető láncokban is alkalmazható, NAMUR kompatibilis, ellenáll az agresszív anyagoknak és a hőmérséklet-ingadozásnak: A Pepperl+Fuchs szakértői az iparág úttörőiként és az automatizálási technológia egyik vezető gyártójának munkatársaiként jól ismerik a csatlakozótechnológia speciális kihívásait. Ez azt jelenti, hogy egyetlen forrás biztosítja Önnek az érzékelőtechnológiát, a megfelelő csatlakozótechnológiát és az alkalmazástechnikai szakértelmet. Használja a termékválasztót, vagy vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal, amennyiben tanácsot szeretne kérni az érzékelőkábelezéssel kapcsolatban. Csatlakozási termékeink szakértői örömmel állnak rendelkezésére.