Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

„Csatlakoztatott személyre szabhatóság”, Mexikó és 50 év

2018-05-09

Visszatekintés a 2018-as HANNOVER MESSE vásárra

HANNOVER MESSE 2018

„Integrált ipar – Csatlakozás és együttműködés” – ez a jelmondat hozta össze idén az ipari világot a németországi Hannover városában. Összesen 5800 kiállító mutatta be a digitális átalakulás számos oldalát annak a 210 000 látogatónak, akik megfordultak a párhuzamosan megtartott HANNOVER MESSE és a CeMAT vásárokon. A sokszínű és változatos Mexikó, az idei vásár partnerországa is képviseltette magát és 1400 látogatót vonzott a közép-amerikai országból Hannoverbe. Szinte minden stand központi eleme az Ipar 4.0 volt, amelynek alaphangját a „digitális ikrek”, a Dolgok internete és a csatlakoztatott termelés adta meg. A Pepperl+Fuchs standjánál a látogatók testközelből szemlélhették meg, mit is jelent az üzemek globális összekapcsolása, és hogyan kivitelezhető az 1-es sarzsméretű egyéni gyártás.


Csatlakoztatott személyre szabhatóság

A Pepperl+Fuchs 2-D LiDAR érzékelőkkel felszerelt intelligens multiszenzoros rendszerei képesek pontosan feltérképezni egy tárgy körvonalát és egyesíteni az adatokat egy 3-D pontfelhőben. Ezt követően a beolvasott tárgy háromdimenziós képe szabványosított formátumban másodperceken belül elérhetővé válik a NeoNeon felhőben, így más rendszerek is azonnal felhasználhatják az új adatokat. A HANNOVER MESSE kiállításon a rendszer a látogatók beolvasására vár. Az 1-es sarzsméretben készült digitális portrékat a látogatók hazavihették. 


Mit jelent ez a gyakorlatban? Az alkalmazás bemutatta, miképp lehetséges az ügyféligényeket rugalmas és egyéni módon beilleszteni a gyártásba. A világszinten rendelkezésre álló adatok is lehetővé teszik a gyártóüzemek hatékonyságának és kapacitásának optimalizálását. ​

Egy különleges évforduló

Az idei HANNOVER MESSE egy különleges kiállítás volt a Pepperl+Fuchs számára: a mannheimi székhelyű vállalat 50. éve mutatja be a világ vezető ipari kiállításán a legújabb innovációit a gyár- és folyamatautomatizálás területén.



Dr. Jochen Köckler (jobbra), a Deutsche Messe AG vezérigazgatója átnyújtja Dr. Gunther Kegelnek, a Pepperl+Fuchs vezérigazgatójának az oklevelet, amely igazolja, hogy a Pepperl+Fuchs 50. éve vesz részt a HANNOVER MESSE kiállításon.

Az 1968-as első megjelenés óta sok minden változott – nem csak a stand, de a Pepperl+Fuchs maga is. Ami anno egy kis vállalkozásként indult, mára egy világméretű cégóriássá nőtte ki magát, 6000 alkalmazottal és 80 telephellyel szerte a világon. A Pepperl+Fuchs a HANNOVER MESSE vásáron évről évre újabb innovációkat és fejlesztéseket mutatott be az ipari érzékelők és robbanás elleni védelem területén. Idén a Pepperl+Fuchs standjánál a látogatók a „Csatlakoztatott személyre szabhatóságon” felül számos kiemelt terméket is felfedezhettek, köztük a világ első SIL 3/PL e jóváhagyással rendelkező pozicionáló rendszerét, valamint az új, 1oo3 architektúrával ellátott intelligens biztonsági reléket.

Találkozzunk jövőre!

A Pepperl+Fuchs már az 51. HANNOVER MESSE vásárára készül – mert a vásár után kezdődik a vásár előtti időszak. A 2019. április 1. és 5. között a kiállítás látogatói új élményekkel és betekintésekkel gazdagodhatnak a Pepperl+Fuchs standjánál, 9-es csarnok D76-os stand. A testvérország Svédország lesz. Vi ses!


Átvilágítás

Tudjon meg többet a legfontosabb előnyökről az idei Hannover Messe vásáron!

amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás