Számos esetben a biztonsági követelmények nem csak az alkalmazott érzékelőkre vonatkoznak, de a vezetékezésre is. Annak érdekében, hogy a connectivity kínálatba tartozó komponensek megfeleljenek a követelményeknek, a Pepperl+Fuchs új kábelvédő rendszereteljesen koordinált termékkínálattal rendelkezik, amely érzékelőadaptereket, védőcsövet és tömszelencéket is tartalmaz. A komponensek különösen robusztusak, és az összes sztenderd hengeres érzékelőhöz használhatók. Az alkalmazott érzékelőtől függetlenül, minden esetben a megfelelő kábelvédelmet mondhatja magáénak, még mostoha környezeti feltételek fennállása esetén is.
A mechanikai behatás, nyomás és szakadási nyúlás mellett a vezeték gyakran vegyi anyagoknak is kitett. Míg a hagyományos érzékelőkábeleket nem minden esetben úgy tervezik, hogy megfeleljenek a követelményeknek, a Pepperl+Fuchs új kábelvédő rendszerét kifejezetten erre a célra fejlesztették ki. Megbízható védelmet nyújt a magas hőmérsékletű környezetekben vagy a mozgó alkatrészeket felvonultató alkalmazásokban fellépő működési hibákkal szemben. A kábelvédelem mellett, a megfelelő érzékelő és kapcsolódoboz teszi teljessé az egyetlen forrásból származó komplett rendszert.
Az érzékelőadapter stabil kapcsolatot biztosít a hengeres érzékelő és a flexibilis védőcső között. Egyszerűen a hengeres érzékelőre csavarozható. Az elérhető M8, M12, M14, M18 és M30 méretekkel a Pepperl+Fuchs a termékkínálatában szereplő valamennyi sztenderd hengeres érzékelőhöz használható adaptert kínál.
A kábelvédő rendszer egyik kulcskomponenseként, a flexibilis védőcső az érzékelőtől egészen a kapcsolódobozig biztosítja a kábel tömítettségét. Az alkalmazás által támasztott követelményektől függően, korrózióálló fém vagy festékbevonatos IP 67 védettségű változatban érhető el, és biztosítja a kábel olyan anyagokkal szembeni védelmét, mint az olaj és a zsír.
Az M12, M16 és M30 méretű menetekkel elérhető tömszelence a flexibilis védőcső és a kapcsolódoboz összekapcsolására szolgál. A belső tömítés megakadályozza folyadékok és a por beszivárgását a kapcsolódoboz belsejébe.
Az új kábelvédő rendszert elsősorban a gépgyártás, valamint a vegy- és petrolkémiai iparban használják. A rendszer gyakran egy komplett megoldás része, például egy olyané, amelyet nemrégiben egy szelepgyártóval együttműködésben fejlesztettek ki egy szabályozószelep négy külön állásának érzékelésére.
Két vagy négy induktív hengeres érzékelő használata az új kábelvédő rendszerrel és az összes vezetéket magába foglaló kapcsolódobozzal. Ez a teljesen koordinált megoldás valamennyi elterjedt szeleptípusra adaptálható, és megbízható szelepszabályozást tesz lehetővé különösen mostoha körülmények között is.