Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A Bebco EPS® 7500-as sorozatú öblítő és nyomásfokozó rendszer új védelmi sztenderdeket állít fel

2018-06-14

Legmagasabb minőség a legkedvezőbb áron

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
Discover the new Bebco EPS® 7500 series!

Az új Bebco EPS® 7500-as sorozatú öblítő és nyomásfokozó rendszer a robbanásveszélyes területekre vonatkozó védelmet az innováció és a bizalom új szintjére emeli. Az I. vagy II. osztályú/Div. 2 és Zóna 2/22 besorolású helyekhez tervezett rendszer nemcsak a szekrény megtisztított nyomás alatt tartását teszi lehetővé, hanem folyamatosan felügyeli a szekrény körülményeit, elvégzi az automatikus nyomáskiegyenlítést, és kimeneti riasztást ad a megbízható védelem érdekében. Kiváló öblítő és nyomásfokozó rendszerként egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik a megbízható robbanás elleni védelem érdekében, egy rendkívül kompakt házban. Tudjon meg többet arról, hogyan biztosítja ez a globális tanúsítvánnyal rendelkező gazdaságos öblítőmegoldás a maximális védelmet az Ön termelőüzeme számára.


Egyetlen rendszer minden funkcióhoz

A teljesen automatikus vagy kézi rendszerként kapható Bebco EPS® 7500-as sorozat egy kiértékelőegységből, egy szekrénybiztonsági szellőzőnyílásból és egy kézi vagy automata elosztóvezetékből áll. A rendszer megtisztítja a veszélyes gázt vagy port tartalmazó sztenderd szekrényt a túlnyomás fenntartása érdekében. A felhasználók öt választható programban négy nyomáspontot konfigurálhatnak, ami könnyű és gyors végrehajtást biztosít – anélkül, hogy technikai szakértelmet igényelne. A nagy méretű, többfunkciós érintőképernyőkényelmes beállítást tesz lehetővé, és hozzáférést biztosít a felhasználók számára a legfontosabb paraméterekhez. A kijelző mellett állapotjelző LED-ek teszik még egyszerűbbé a használatot, amelyek akár 21 m (70 láb) távolságból is láthatóak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára az állapot meghatározását, anélkül, hogy oda kellene menniük a szekrényhez.



Sokoldalú alkalmazások a világ minden táján

Legyen szó akár az olaj-, a gáz-, a vegyipari, a tengerhajózási, vagy a tengeri ipari tevékenységekről – a Bebco EPS® 7500-as sorozata alkalmazások széles körében használható az I. vagy II. osztályú/Div. 2 és Zóna 2/22, továbbá nem robbanásveszélyes besorolású területeken. A 7500-as sorozat univerzális kialakítása UL-engedéllyel, valamint ATEX és IECEx, nemzetközi jóváhagyással rendelkezik, ami megkönnyíti a világszerte történő telepítést és működtetést. A kiterjesztett hőmérsékleti tartomány  egy robusztus, korrózióálló házzal kombinálva még nagyobb rugalmasságot kínál a felhasználóknak. A világszerte több, mint 140 országban jelen lévő irodákkal a Pepperl+Fuchs szakemberei mindig az Ön közelében vannak, és készek vagyunk támogatni a világ bármely pontján.


Bebco EPS® – A Purging Technology® vezetői

A Bebco EPS® öblítő és nyomásfokozó rendszerek több mint 20 éve biztosítják a jól bevált tervezést és megbízható védelmet nyújtanak a folyamatautomatizálási ipar számára. Mint a legelismertebb márkanév a Pepperl+Fuchs globális vezető szerepet tölt be az öblítő és nyomásfokozó rendszerek piacán, folyamatosan biztonságos és gazdaságos módszereket kínálva a felhasználóknak az elektromos berendezések robbanásveszélyes helyeken történő telepítéséhez.


Rövid áttekintés – 7500-as sorozatú öblítő és nyomásfokozó rendszer

  • Robbanásveszélyes helyek megbízható védelme egy kis méretű, korszerű és gazdaságos megoldásban
  • A szekrényben lévő nyomás hígítással és folyamatos áramlási funkcióval történő automatikus felügyelete és szabályozása
  • Globális tanúsítványok a Zóna 2, 22 (Ex pzc) és I. vagy II. osztály, Div. 2 (Z típusú) védelem terén
  • Nagy méretű érintőképernyős kijelző LED-ekkel a könnyű kezelhetőség és a vizuális jelzés érdekében
  • A Pepperl+Fuchs szakértőinek szolgáltatása és támogatása a világ minden táján
  • Panelre szerelhető és külső tartóval, különféle tartozékokkal rendelkezik a könnyű integrálhatóságért

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás