Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A biztonság és a kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) találkozása – A Pepperl+Fuchs új túlfeszültségvédelmi alkalmazása

2018-07-04

Az AR-alkalmazás, amely életre kelti a túlfeszültség elleni védelmet

M-LB-5000 Surge Protection System
M-LB-5000 túlfeszültségvédelmi rendszer

A villámlás a természet fantasztikus jelensége, azonban a védelemmel nem rendelkező gyárak számára pusztító következményekkel járhat. Az alkalmazottak biztonsága, valamint a drága gépekben keletkezett költséges károk elkerülése érdekében az M-LB-5000 rendszer megbízható védelmet nyújt a túlfeszültségekkel, villámcsapásokkal és kapcsolási műveletekkel szemben. Annak érdekében, hogy a felhasználók első kézből láthassák ezeknek a moduloknak az előnyeit, a Pepperl+Fuchs egy olyan kiterjesztettvalóság-alkalmazást fejlesztett ki, amely képes szemléltetni a modulok ipari környezetben történő működését.



Élő felvétel az új AR-alkalmazásról, amelyben három üzemmód közül kettőt beolvastak

M-LB-5000 túlfeszültségvédelmi rendszer: Mert a biztonság az első

A villámcsapások a becsapódási ponttól akár 2 kilométeres távolságban is veszélyesen nagy potenciálkülönbségeket okozhatnak. A rendszerek működésének vészhelyzetekben történő fenntartása érdekében a keskeny, mindössze 6,2 mm-es túlfeszültségvédelmi rendszer folyamatos önellenőrzést végez. A beépített jelzőlámpás visszajelző információt nyújt a felhasználó számára a modulok cseréjére vonatkozóan. Ezek az állapotértesítők a Power Rail rendszeren keresztül a vezérlési szintbe is beépíthetők. Az alapmodulból és a cserélhető védelmi modulokból álló moduláris felépítésnek köszönhetően a túlfeszültségvédelmi rendszer működés közben is könnyedén cserélhető. Ha működés közben szeretne szigetelés-ellenőrzést vagy hurokellenőrzést végezni, távolítsa el a modult, majd forgassa el 180 fokkal – a beépített elválasztófunkció automatikusan megszakítja a jel áramkörét.


Minden típusú vészhelyzet esetén készen áll

A Google Play Áruházból vagy az App Store áruházból táblagépekre letölthető új Surge AR app (Túlfeszültségvédelmi AR-alkalmazás) segítségével a felhasználók szimulálhatják, hogyan reagál a modul villámcsapás esetén. A három letölthető üzemmód bemutatja a berendezés működését, és interaktív termékinformációkat nyújt. Az egyes üzemmódok beolvasását követően a modul 360 fokos nézete, az alkalmazás menüje, valamint az M-LB-5000 rendszer főbb előnyei jelennek meg, továbbá egy „vihar” gomb, amely villámcsapásokat szimulálva a modul valós idejű teljesítményének tesztelését szolgálja. A felhasználók továbbá a modulokat is kicserélhetik, hogy az üzembe helyezés érdekében virtuálisan megszakítsák a hurkot, és különböző helyzetekben jelátvitelt szimuláljanak a vezérlési szintre.


A túlfeszültségvédelmi modulok AR-alkalmazásának fő előnyei

  • A táblagépekre letölthető AR-alkalmazás az új túlfeszültségvédelmi modulok teljesítményét szimulálja vészhelyzetekben
  • „Gyár” üzemmód: egy ipari üzem szimulációja
  • „Termék” üzemmód: az új ML-B-5000 rendszer háromdimenziós szimulációja
  • „Vezérlőközpont” üzemmód: egy hibakereséssel ellátott vezérlőközpont szimulációja

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.