Az egyenletes futás és a megbízható tapadás csak néhány példa azon követelmények közül, amelyet a járművezetők a gumiabroncsokkal szemben támasztanak. Ezen igények kielégítésére a gumiabroncsgyártók a gyártás során különböző nyersanyagokat és félkész termékeket dolgoznak fel. Ezen anyagoknak mindenkor nyomon követhetőnek kell lenniük – a gyártás közben és után is. Ehhez olyan azonosítási megoldásokra van szükség, amelyekkel a teljes gyártás előzményei hozzáférhetők.
A gumiabroncsgyártásban az előgyártás során az acélszálakat gumikeverékkel vonják be, majd sapkalefejtéssé alakítják őket. Ezeket azután feltekercselik, és az abroncskészítő gépekbe töltik. Az azonosíthatóság érdekében minden tekercsbe RFID-címkét építenek be. Azonban a sapkalefejtő, valamint az abroncskészítő gépek feltöltése során a tekercs forgásától függően ezen címkék pozíciója változó lehet. Ezenkívül a fém tekercstartó meggátolja a rádiókommunikációt az olvasó és a címke között. Mindezek ellenére a címkeolvasónak megbízhatóan kell a címkéket azonosítaniuk.
A Pepperl+Fuchs IQH1-F198-V1 RFID olvasó-/írófeje ideális megoldást kínál. Gyűrű alakú kialakítása lehetővé teszi, hogy a tekercsek áthaladjanak az olvasó-/írófejen, ezzel biztosítva, hogy az RFID-címkék minden esetben az F198 érzékelési tartományán belül legyenek. Ennek következtében az alkalmazottaknak nem kell az RFID-címkék pozíciójára figyelniük, amikor a tekercseket cserélik. Mivel a címke minden esetben az olvasási tartományon belül helyezkedik el, az olvasás és írás a tekercs nyugvó és forgó állapotában egyaránt végrehajtható. Ez mindenkor biztosítja a félig kész termékek megbízhatóságát és nyomon követhetőségét. A leolvasó a sűrűn felpakolt tekercsek következtében kialakult fém környezet ellenére is zavartalanul működik.
Az F198 olvasó/írófejet magas frekvenciatartományban való működés, és maximum 15 cm-es olvasási tartomány jellemzi. A gyűrű alakú kialakításnak köszönhetően a címkék leolvasása az érzékelési mezőn belül minden pozícióban lehetséges, bármelyik pillanatban rugalmas olvasást és írást biztosítva az alkalmazás számára. Az ipari alkalmazásokhoz kifejlesztett speciális, nagy frekvenciájú olvasó-/írófejen és a robusztus RFID címkék mellett a teljes RFID megoldás a PROFINET, EtherNet/IP vagy EtherCAT felé történő adatátvitelhez használt interfészeket is magában foglalja. A rendszert a Pepperl+Fuchs széles Connectivity portfóliójának részét képező, testre szabott vezetékkészletek egészítik ki, amelyek az RFID összetevők problémamentes integrációját szolgálják.