A munkadarabok vagy nyersanyagok előállítási és feldolgozási rendszerekbe történő adagolására gyakran robotikai kezelőrendszereket használnak. A munkadarab-hordozók az anyagokat a gyárba szállítják, ahol azokat automatikusan áthelyezik. A hagyományos megoldásoknál az adagolandó anyagok pozíciójának szabályozására sztenderd vision szenzorokat használnak. Ez a folyamatköltséges és bonyolult, mivel ezek az érzékelők alacsony kontrasztú objektumok esetén gyorsan elérik érzékelési teljesítményük határát. Ilyen esetekben a sztenderd vision szenzorok kiegészítő külső megvilágítást és összetett konfigurációt igényelnek.
A termelőüzemekköltséghatékony működésének fenntartásához elengedhetetlen a nyersanyagok megszakítás nélküli ellátása. Az anyagokat, amelyek eltérő színnel rendelkezhetnek, munkadarab-hordozók szállítják a géphez. Mielőtt az anyagokat a robotikai rendszer felveszi, ellenőrizni kell, hogy az anyagok jelen vannak-e (jelenlét-ellenőrzés), és hogy az anyagok a helyes pozícióban vannak-e (pozíció-ellenőrzés). A mindenkori legfontosabb prioritás az üzemkiesés vagy a gyártási hulladékképződés nélküli hatékony működés.
A Pepperl+Fuchs SmartRunner Matcher optikai szekcióérzékelője segítségével mindkét érzékelési feladatot egyetlen lépésben lehet végrehajtani. Az érzékelő a szállítórendszer felett helyezkedik el, és a profilmagasságokérzékelésévelegyidejűleg két terméket ellenőriz. Ha ezek a profilmagasságok megfelelnek az érzékelőben tárolt referenciaprofilnak, a kapcsolókimenet „jó” jelet sugároz. Az eltérő profilmagasságok hiányzó vagy helytelenül pozicionált nyersanyagot jeleznek, és az érzékelő „rossz” jelet sugároz. A SmartRunner Matcher ezáltal megakadályozza a hulladékképződést és az üzemkiesést, ami hatékonyabb termelést tesz lehetővé.
A SmartRunner Matcher technológiájú érzékelőket a profilmagasságok összehasonlításáraoptimalizálták, ami azt jelenti, hogy különleges szakértelem nélkül, közvetlenül integrálhatóak az alkalmazásba. A megoldás könnyen konfigurálható, és nincs szükség a nyers adatok kiértékelésére. Ehelyett a érzékelési eredmény kapcsolójelként szolgál, amelyet bármelyik vezérlőpanel képes értelmezni. Az optikaiszekció-érzékelő technológia nagy pontosságú, megbízható eredményeket nyújt, függetlenül az érzékelt objektumok felületének minőségétől, kontrasztjától és színétől. A hagyományos képalkotás-alapú megoldásokkal ellentétben költséges és nehezen telepíthető külső világítás nem szükséges. A 160 mm-es széles érzékelési tartomány lehetővé teszi több objektum észlelését és ellenőrzését. Egy kiterjesztett változatú SmartRunner Matcher is kapható, amely akár 32 profilmagasságot is tárolhat az érzékelőben az üzemi átállások utáni gyors átparaméterezéshez.