Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Termékválasztékunk a nagy pontosságú F199 dőlésérzékelővel bővült

2019-01-09

F199 inclination sensor
Az F199 dőlésérzékelő precíz dőlésmérést kínál.

A dőlésérzékelőket olyan alkalmazásokban használják, ahol elengedhetetlen a dőlésszögek megbízható érzékelése – például gyárakban és üzemekben, mobil berendezésekben és napenergia-erőművekben. A Pepperl+Fuchs az F99 sorozattal eddig is sokféle alkalmazáshoz kínált dőlésérzékelőket. E termékválaszték most a kifejezetten nagy pontosságú dőlésméréshez optimalizált új F199 típussal egészül ki. Amikor a standard érzékelők által kínált pontosság nem elegendő, az F199 az ideális megoldás. Lehetővé teszi a szögek 0° és 360° közötti, ±0,15°-os pontossággal történő mérését, a teljes mérési tartományban. Ennek és rendkívül robusztus kialakításának köszönhetően az F199 számtalan alkalmazási lehetőséget kínál, különösen kültéri területeken és nagy igénybevételt jelentő környezetekben. 


Robusztus és kültéri használatra alkalmas

A Pepperl+Fuchs már ismert dőlésérzékelői egy kételemes rögzítési megoldáson alapulnak, így különösen robusztusak. Az érzékelőmodult egy fém rögzítőegység védi az ütésekkel szemben. E választék most az egy elemből álló F199 dőlésérzékelővel egészül ki. Korrózióálló alumínium házának, tokozott elektronikájának és 100 g ütésállóságának köszönhetően különösen masszív. IP68/69 védelme révén ideális nagy igénybevételt jelentő környezetekhez.


A napra nézve


A koncentrált napenergia-alkalmazásokban nagyszámú tükör veri vissza a napfényt egy fogadóegység felé.

A strapabíró F199 koncentrált napenergia-alkalmazásokban a nap hevének energiává alakításához használható. A koncentrált napenergia-erőművek nagyszámú tükör által koncentrálják a napsugárzást egy fogadóegységbe vagy fogadóterületbe. A fogadóegység belsejében lévő, napfény által felmelegített fűtőanyag meghajt egy gőz- vagy gázturbinát, amely energiát termel. Minél több napfény áll rendelkezésre, annál több energia termelhető. A dőlésérzékelők a hibás tükörbeállítás által okozott, szétszóródásból eredő veszteséget elkerülendő érzékelik a tükrök dőlésszögeit. Az F199 dőlésérzékelő robusztus háza és kiterjesztett, -40 és +85 °C közötti hőmérsékleti tartománya révén ideális ehhez az alkalmazáshoz.


Az F199 ellenáll a koncentrált napenergia-erőművekben tapasztalható hőnek és telepítési helyén nem kell óvni a közvetlen napsugárzástól.

Az F199 ellenáll a hőnek és precízen méri a dőlésszögeket. A tükröket így tökéletesen a nap sugaraihoz lehet igazítani annak érdekében, hogy minél több napsugárzás legyen energiává alakítható. Ily módon az F199 dőlésérzékelők fokozzák a koncentrált napenergia-erőművek hatékonyságát és eredményességét.

Rövid áttekintés

  • Nagy pontosságú dőlésérzékelés a maximális hatékonyság és a kibővített alkalmazási lehetőségek érdekében
  • Robusztus, egy részből álló fém ház
  • IP68/69 védelem
  • 0° és 360° közötti dőlésérzékelés egyetlen érzékelővel

amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás