Amikor a hőmérséklet jóval nulla fok alá csökken, az érzékelők használata kockázatos lehet. Ugyan a standard ultrahangos érzékelők megbízhatóan működnek akár -25 °C-on is, ennél alacsonyabb hőmérsékletekhez tervezett speciális érzékelőkkel ritkán találkozni. A Pepperl+Fuchs bemutatja közkedvelt L2 ultrahangos érzékelőinekalacsony hőmérsékletekhez tervezett változatait, amelyek a hűtőházi raktározásban és rendkívül hideg térségekben alkalmazhatók.
Az ultrahangos érzékelők piacvezető gyártója új, -40 °C és +70 °C közötti működési hőmérséklettartományt kínáló érzékelőt mutat be. A termék az alacsony hőmérsékleteken való működés képességét az ultrahangos érzékelőtechnológia előnyeivel, például a köddel és a hóval szembeni érzéketlenséggel ötvözi, így olyan masszív és sokoldalú érzékelőmegoldást képvisel, amely még a leghidegebb környezetekben is megállja a helyét.
Az elterjedt hűtőházi alkalmazásokon, például a szállítószalagokon történő tárgyérzékelésen és az emelővillás targoncákon történő raklapérzékelésen túl az érzékelő kültéri alkalmazásokbanmobilberendezésekben is használható. A lehetséges alkalmazások közé tartoznak a pozicionálási folyamatok a reptéri utashidakon, az ütközésgátló alkalmazások a reptéri tűzoltójárműkben, valamint a jégtelenítőgépek és a tartólábak felügyelete az autódarukon.
Az alacsony hőmérsékletekhez tervezett L2 érzékelőket strapabíró fémkonzollal lehet rögzíteni. Az érzékelőket egy nagy teljesítményű, nagyobb magkeresztmetszetű 2 m-es rögzített kábellel lehet csatlakoztatni a standard M12 dugó helyett. A javított érzékelőcsatlakozás a megfelelő kábelsaruk időigényes felkutatását is szükségtelenné teszi.
Az öt irányba mozgó, forgatható érzékelőfej, valamint a kiterjesztett konfigurálási lehetőségek, például az állítható vastagságú hangnyaláb révén az alacsony hőmérsékletekhez tervezett érzékelők könnyen alkalmazkodnak a rendelkezésre álló helyhez. Így még több alkalmazáshoz illik. Az automatikus szinkronizáció révén akár tíz érzékelő szerelhető fel és működtethető egymás közvetlen közelében. Az alacsony hőmérsékletekhez tervezett érzékelők három érzékelési tartománnyal (500 mm, 2000 mm, 4000 mm) és többféle kimenettel kaphatók.