The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.
Az IO-Link egyszerűvé és rugalmassá teszi az új ENI58PL forgó jeladó konfigurálását. A felhasználók az alkalmazásuknak megfelelően módosíthatják az eszközt, és újrakonfigurálhatják azt, ha változás történik a gyártási és feldolgozási folyamatokban. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a szabványosított géptervezést, és minimálisra csökkenti a tárolási és pótalkatrész-igényt.
Ez értékes időt takarít meg a felhasználóknak, és csökkenti a készletezési költségeket. Az ENI58PL számos tengely-, perem- és kimeneti opciójának köszönhetően átfogó megoldást jelent. Az inkrementális forgójeladó konfigurálása elvégezhető az alkalmazás vagy az IO-Link master segítségével, illetve a PACTware használatával offline. A szabványosított interfészhez nem szükséges gyártóspecifikus szoftver. A meglévő hardver és szoftver használható a következő paraméterek meghatározására:
The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.