A folyamatiparban a FOUNDATION Fieldbus H1 a terepi eszközök nagy telepített bázisát csatlakoztatja a vezérlőrendszerhez. A terepi buszdigitális adatkommunikációt tesz lehetővé a gyár és a vezérlőrendszer között, miközben ellátja a terepi eszközöket árammal.
A vezérlőszekrényekben telepített fieldbus tápegység a kommunikációs rendszer alapját adja. A vezérlőszekrényekkülönös figyelmet igényelnek új gyárak vagy létező gyárak új részeinek megépítésekor, illetve régi vagy hibás modulok cseréjekor.
A szekrény által kínált hely optimális kihasználása, a kompatibilitás, a telepítésbe fektetett munka és a teljesítmény-disszipáció új gyárak és modernizációs projektek esetében egyaránt kulcsfontosságú elemek. A vezérlőszekrények klímaberendezéssel történő ellátása jelentős plusz munkát és karbantartást igényel, amellett, hogy költségesebb és bonyolultabb. A kapcsolószekrényben jelentkező teljesítmény-disszipáció határozza meg, hány szegmens használható.
Az új gyárak megépítésekor a modulok telepítése során minimálisra csökkenhetők a vezetékezési és tesztelési munkák. A modulok cseréjekor az átalakítási folyamat ideális esetben a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb. Ezenkívül a tápegységnek minél kevesebb helyet kell foglalnia és minél kevesebb hőt kell termelnie.
Fő célok:
Pepperl+Fuchs develops and manufactures FieldConnex® Power Hubs with low space requirements, which feature connectors suitable for the respective process control system. The Power Hubs are suitable for both new installations as well as revamps. A “reversed” version enables mirror-image wiring arrangement in the control cabinet, separating field and control system cables, thus preventing crosstalk and enhancing the reliability and quality of communication. With redundant configuration of the pluggable modules, replacement is possible during system operation without any down time.
Felújítás esetén a kompatibilitás és kompakt kivitel könnyű és hatékony cserét tesz lehetővé. A tápegység cseréjekor szükséges átalakítási munkaminimális, mivel a vezetékek és a csatlakozások a helyükön maradnak és újra felhasználhatók. A Power Hub teljesítmény disszipációja akár 75%-kal alacsonyabb a hasonló modulokénál. Így vezérlőszekrényenként nagyszámú szegmens telepíthető, a vezérlőteremben kevesebb helyre van szükség, illetve a légkondicionálás csökkenthető vagy elhagyható. A Power Hubok igen hosszú élettartama főként az alacsony teljesítmény disszipációnak köszönhető.
Az ipari gyártású kábelek használata tovább csökkenti a szükséges vezetékmennyiséget, és elhagyhatóvá teszi az ellenőrzési procedúrákat. Mindezek az előnyök a telepítéssel járó munka és az állásidő csökkenését eredményezik, így a teljes birtoklási költség is alacsony.