Az elektromos kisülések évente 1,4 milliárd alkalommal eredményeznek villámcsapást világszerte. A villámcsapások a ténylegesen sújtott ponttól akár két kilométerre is veszélyesen nagy feszültségkülönbségeket okozatnak. Így nem meglepő, hogy a villámcsapás által okozott túlfeszültségaz elektronikai károk egyik legfőbb oka.
Az éghajlati viszonyok miatt a villámcsapások különösen gyakoriak Thaiföldön, a thaiföldi gyáraknak ezért különösen megbízható túlfeszültség elleni védelemre van szüksége. A túlfeszültség elleni védelem különösen fontos a petrolkémiai gyárak számára, mivel ebben a környezetben a túlfeszültség rendkívül súlyos következményekkel járhat.
Egyetlen villámcsapás is károsíthatja vagy tönkreteheti a drága gépeket és gyárakat, és végső soron teljes automatizálási rendszerek meghibásodását okozhatja. Mindenekelőtt mindig fennáll a személyi sérülések veszélye. A teljesen megbízható túlfeszültség elleni védelem így elengedhetetlen a petrolkémiai gyárak biztonságának biztosításához.
Thaiföld egyik legnagyobb integrált petrolkémiai cége már az összes meglévő gyárában telepítette a túlfeszültség elleni védelmet. Mivel azonban a cégnél továbbra is több túlfeszültség által okozott meghibásodás történt, egy vegyi üzemkorszerűsítése során elhatározták, hogy az összes készüléket kicserélik, és megbízható védelmet telepítenek helyettük. Az egyik legnagyobb kihívást a gyár hatalmas mérete jelentette. A túlfeszültség elleni védelem elemeit a gyár mind a 10 000 jeláramkörében ki kellett cserélni.
Az ügyfél kivételesen szigorú követelményeket támasztott az új megoldással szemben. A készülékeknek meg kellett felelniük az IEC szabványnak. Emellett az ügyfél olyan IECEx és SIL tanúsítvánnyal rendelkező gyújtószikramentes modulokat igényelt, amelyeket működés közben be lehet kapcsolni állásidő nélkül. Megszabták, hogy a moduloknak egy távriasztási funkcióval bíró hibajelzőt kell tartalmazniuk.
Ezért döntöttek a túlfeszültségvédelmi modulok új generációja, az M-LB-5000 mellett. A készülékek minden szükséges globális tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az ügyfél kikötésének megfelelően a túlfeszültségvédelmi rendszer moduláris szerkezete lehetővé teszi a modulok működés közbeni cseréjét. Ha védelmi modul 180 fokos szögben van beillesztve, megnyílik a jeláramkör. Emellett az állapotjelzővel és riasztási funkcióval bíró intelligens diagnosztika magas fokú átláthatóságot és könnyű kezelést biztosít. Az ügyfél kérésének megfelelően a megoldás magában foglalja a folyamatos helyszíni támogatást Thaiföldön.
Az M-LB-5000 túlfeszültségvédelmi modul egy intuitív és könnyen leolvasható közlekedésilámpás kijelzőt kínál, amely állapotjelentésként integrálható a vezérlési szintbe. Így a karbantartást végző személyzet bármikor ellenőrizni tudja a túlfeszültségvédelmi berendezés hatékonyságát, anélkül, hogy további vizsgálóberendezésekre lenne szükség, vagy hogy be kéne lépni a gyár területére.
A túlfeszültségvédelmi rendszer egy alapmodulból és egy eltávolítható védelmi modulból áll, amely könnyen, működés közben kicserélhető. Ha a modult eltávolítják, majd 180 -os szögben beillesztik, a jeláramkör az integrált elválasztó funkció által megszakításra kerül. Az „áramhurok szétkapcsolása funkció” egyszerűbb üzembe helyezést és hibaelhárítást tesz lehetővé. A sorkapcsok a keresztkötési szinten M-LB-5000 modulokkal helyettesíthetők, melyek mindössze 6,2 mm-es telepítési szélessége révén nem növekszik a helyigény. A modulok felhasználóbarát mechanikával rendelkeznek, és rendkívül egyszerűen, további vezetékezés nélkül telepíthetők.