Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Rájött már? Tudja meg a választ az E-hírek 1., 2021. márciusi számában szereplő rejtvényre

2019-03-21

A túrázás örömei

Hiking
Milyen nehezek a hátizsákok?

Az éves kirándulás közeledtével két barát, Max és Paul az élelmekkel teli hátizsákjaik súlyára panaszkodik. Paul nagyobb mint Max, így Max arra kéri Pault, hogy vigye helyette az 5 kg-os élelmes zsákját. Paul azonban nem akar kétszer annyi terhet kellene cipelni mint Max, csak mert különböző méretűek. Sőt, Paul azt szeretné, ha a saját 5 kg-os élelmes zsákjátMax vinné, aminek következtében egyforma nehezek lennének a hátizsákjaik.

Milyen nehéz Max és Paul hátizsákja?


Megoldás

Max hátizsákjának súlyát jelöljük x-szel, Paulét pedig y-nal. A következő egyenlet állítható fel:

I. 2 ( x – 5 ) = y + 5, vagy                     
   2x – 10 = y + 5

II. x + 5 = y – 5

Ha a második egyenletet kivonjuk az elsőből, ezt kapjuk:

x – 15 = 10, tehát

x = 25 kg és y = 35 kg

Max hátizsákja tehát 25 kg, Paulé pedig 35 kg.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.