Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Új USB gyújtószikramentes leválasztó önálló alkalmazásokhoz

2019-03-12

USB intrinsic safety barrier
Az SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS USB gyújtószikramentes leválasztó kiegészíti a HMI-portfóliót.

A Pepperl+Fuchs HMI eszközökhöz kínált tartozékainak választéka egy új USB gyújtószikramentes leválasztóval bővül. Az új leválasztó gazdaeszközöket, pl. ipari számítógépeket csatlakoztat a Zóna 1/21 környezeteiben található USB eszközökhöz, például Pepperl+Fuchs EXTA2 billentyűzetekhez, vagy pendrive-okhoz.

Az USB jelek robbanásveszélyes területekről és területekre történő továbbításához a leválasztó a két USB-csatornát gyújtószikramentes áramkörökké alakítja. AZ USB gyújtószikramentes leválasztó lehetővé teszi a felhasználók számára a beviteli eszközök, például az EXTA2 billentyűzetek különböző típusú egerekkel történő működtetését a Zóna 1/21 és 2/22 robbanásveszélyes területein. Az USB gazdaeszköz működteti a leválasztót, így nincs szükség más tápegységre.



Az USB gyújtószikramentes leválasztó a nem robbanásveszélyes területen van telepítve, míg a csatlakoztatott eszközök a robbanásveszélyes területeken.

Strapabíró kialakítás és rugalmas telepítés

Az új USB gyújtószikramentes leválasztó strapabíró kialakítása révén igen ütés- és rezgésálló. A két négycsavaros sorkapocs tartós csatlakozást biztosít. Az alkalmazástól és a felhasználó egyedi igényeitől függően az új USB gyújtószikramentes leválasztó rugalmasan telepíthető. A -20 °C és +60 °C közötti széles üzemi hőmérséklettartományának köszönhetően az USB leválasztó szélsőséges hőmérsékleteknél is használható.

Egy megfelelő szekrény, amely legalább az IP54 védelmi osztálynak felel meg az IEC/EN 60079-0 szerint, lehetővé teszi a leválasztó Zóna 2/22 területén történő használatát, míg a csatlakoztatott EXTA2 billentyűzet a Zóna 2/22 vagy 1/21 területén helyezhető üzembe. 



Megfelelő szekrénnyel az USB leválasztó telepíthető a Zóna 2 területén.

Egy másik lehetőség a robbanásveszélyes területen történő használatra az USB elválasztó túlnyomásos tokozású szekrényben történő telepítése. Mivel az USB leválasztó gyújtószikramentes áramkört biztosít, a csatlakoztatott USB billentyűzetnek nem kell túlnyomásos tokozással rendelkeznie, ha tanúsítva van a Zóna 1/21 területein történő használatra.


Az USB leválasztó egy túlnyomásos tokozású szekrényben van elhelyezve.

Rövid áttekintés

  • USB gazdaeszköz által működtetve – más tápegység nem szükséges
  • Rugalmas telepítés nem robbanásveszélyes területeken
  • A többféle lehetőség lehetővé teszi a robbanásveszélyes területeken való telepítést
  • Strapabíró kialakítás
  • Tesztelve és minősítve a Pepperl+Fuchs EXTA2 billentyűzetekkel és az alkalmas pendrive-okkal történő használathoz

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.