Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Gázzáró kábeltömszelencék a Pepperl+Fuchs elektromos robbanásvédelmi termékkínálatában

2019-08-15

Barrier Glands from Pepperl+Fuchs for Ex d installations
A Pepperl+Fuchs gázzáró kábeltömszelencéi amellett, hogy biztosítják az elektromos készülékek robbanás elleni védelmét, a telepítés során is előnyöket kínálnak …

Az IEC 60079-14 szabvány értelmében a robbanásveszélyes területeken használt Ex d berendezésekhez speciális tömszelencéket kell alkalmazni a lángálló tokozásból kiinduló robbanások megakadályozására. A Pepperl+Fuchs az említett berendezésekhez való alkalmazásra kínálja a gázzáró kábeltömszelencéket tartalmazó termékcsaládját, amely nemcsak az elektromos berendezések robbanásvédelmét biztosítja, hanem a telepítés során is előnyöket kínál.


Intelligens kialakítás a biztonságos vezetékezéshez

A CG.B* típuskód alatt felsorolva, ATEX- és IECEx-tanúsítvánnyal rendelkező gázzáró kábeltömszelencék érhetők el páncélozott (CG.BA) és nem páncélozott (CG.BN) kábelekhez. A telepítés gyors és egyszerű, és a hibák kockázatát minimálisra csökkentik a rögzített kábelpáncélozó elemek. A Pepperl+Fuchs gázzáró kábeltömszelencéinek első szereléshez való szétnyitásakor az egyes összetevők nem esnek szét egyszerűen, mint sok konkurens termék esetében. A gázzáró kábeltömszelencék intelligens kialakítása a Pepperl+Fuchs meglevő tömszelence-kínálatára épül. A felhasználók a teljes termékválasztékban gyorsan találhatnak megegyező típusú és méretű rögzítőket, valamint meneteket. A tömítőanyag nem igényel függőleges helyzetet a kötéshez, ezért a tömszelencék jól használhatók helyszíni telepítéshez. A tömítőanyag a hosszú élettartamának köszönhetően akár 24 hónapig is tárolható.


Egy további modul

A Pepperl+Fuchs kapcsolódobozokat, vezérlő központokat és vezérlőpaneleket tartalmazó széles választéka gázzáró kábeltömszelencékkel, tömszelencékkel és más tartozékokkal egészül ki. A különböző védettség- és tokozástípusok segítségével a legrugalmasabb és leghatékonyabb vezérlő- és elosztómegoldások valósíthatók meg bármely alkalmazási területen és ipari környezetben. A Pepperl+Fuchs világszerte megtalálható megoldástervező központjainak tapasztalt mérnökei támogatást nyújtanak a felhasználóknak a követelményeknek leginkább megfelelő megoldás megtalálásához.

A gázzáró tömszelencék fő előnyei

  • A belső rögzítésű gázzárók gyors és biztonságos telepítést tesznek lehetővé
  • A hosszú élettartamú tömítőanyag 24 hónapig tárolható
  • Ideálisak a helyszíni telepítéshez
  • ATEX- és IECEx-tanúsítványokkal rendelkeznek
  • A termékek kivitele megegyezik a páncélozott kábelekhez használt népszerű CG.AR tömszelencék kialakításával

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.