Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A teljesen öntött DT csatlakozók biztosítják a mobilberendezések biztonságos működését

2019-09-03

DT connector
A teljesen öntött DT csatlakozók rendkívül rugalmasak és hosszú élettartamúak.

Legyen akár nagy hő, hideg, rezgés, UV-sugárzás, olaj vagy só – a mobilalkalmazások rendkívüli körülmények között is csatlakoztathatók. A járműveknek és a mozgó gépeknek mindig biztonságosan üzemkésznek kell lenniük, a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is. Ezért a Pepperl+Fuchs strapabíró DT csatlakozókat fejlesztett ki mobilberendezésekkel kapcsolatos alkalmazásokhoz.

Mitől különlegesek? A DT csatlakozók teljesen öntött kivitelűek, így rendkívül ellenállóak a sóval, az UV-sugárzással és az olajjal szemben. A teljes zárással az egyes kábelmagokra nehezedő terhelés is csökken, javul a hosszirányú vízállóság, valamint hatékony védelmet biztosít a mechanikai feszültség és a rezgés ellen. Rendkívüli rugalmasságuk és hosszú élettartamuk révén a DT csatlakozók a Pepperl+Fuchs Mobilberendezés-csatlakozástechnika termékkészletének fénypontjai.


Minőségi rugalmasság

A továbbfejlesztett csatlakozók a DEUTSCH cég DT csatlakozóin alapulnak. Az olyan funkciókkal, mint az egyszerűen dugaszolható bepattintós zár, az ékzár és a tömítés módja, a DEUTSCH csatlakozók rendkívül népszerűek a végfelhasználók körében. A Pepperl+Fuchs DT csatlakozókhoz öntött PUR-O kábelmagok szintén kiváló minőséget nyújtanak a mobilalkalmazások terén. A szigetelt kábelek és a teljesen öntött csatlakozótestek lehetővé teszik az összeszerelt DT érzékelő-/aktuátorkábelek -50 °C és 105 °C közötti hőmérsékleten történő használatát.

A vékony, helytakarékos kialakítás egyszerűbbé teszi a géptervezést. A számos DT érzékelő/aktuátor kábelszerelvénynek köszönhetően a csatlakozó még rugalmasabb. A felhasználók a DT-ről DT-re, DT-ről M8-ra, DT-ről M12-re, valamint mozgatható kábeles változatok közül válogathatnak.


Rövid áttekintés

  • Mobilalkalmazásokhoz optimalizálva: teljesen öntött, zárt DT csatlakozók
  • UV- és olajállóság, továbbá -50 °C és 105 °C közötti széles hőmérsékleti tartomány extrém kültéri alkalmazásokhoz
  • Az erős, hornyos orsóreteszelő mechanizmus különleges védelmet biztosít a kihívást jelentő környezetekben
  • Szigorú ellenőrzési és minőségi sztenderdek házon belüli gyártással és zéró hibatűréssel
  • Különböző alkalmazásokhoz egyedi tervezésű és kiegészítő alkatrészek kaphatók
  • Az egyforrású érzékelő és csatlakozási technológia az alkalmazásokba történő gyors integrálást tesz lehetővé
  • Teljesen öntött AMP, Superseal, CPC és TE csatlakozástechnikai csatlakozók igény szerint