A Pepperl+Fuchs bemutatja a jól bevált, magas hőmérsékletekhez tervezett OIT azonosítórendszer új verzióját. A portfólió legújabb tagja beépített hálózati kapcsolóval ellátott PROFINET interfésszel. Ez a kapcsoló gyors és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé a gépjárműiparban gyakran használt PLC-khez, miközben támogatja a gyűrű topológiákat is. Robusztusság és megbízhatóság tekintetében az új verzió megegyezik a jól ismert Ethernet TCP/IP verzióval.
A beépített PROFINET interfésszel ellátott, magas hőmérsékletekhez tervezett azonosítórendszer masszív és kompakt házzal rendelkezik. A piacon ez az egyetlen ipari képalkotó módszereket felhasználó, kamera alapú, magas hőmérsékletekhez tervezett azonosítórendszer, és a belső megvilágítás céljából LED-kártyát tartalmaz. Ez a speciális megoldás biztonságos érzékelést tesz lehetővé a nagy igénybevételt jelentő és magas hőmérsékletű környezetekben.
A felhasználók élvezhetik a kódhordozók megbízható leolvasásának előnyeit, amelyek csaknem elpusztíthatatlan, perforált matricákkal ellátott rozsdamentes acél lemezekből készülnek. A homokfúvott, kevésbé reflexív kódhordozók még koszosan is könnyen azonosíthatók, és akár 500 °C-os környezetben is használhatók – például szárítórendszerekben, festősorokon és galvanizáló üzemekben.
Az opcionális kettős leolvasás tovább növeli a folyamat stabilitását azáltal, hogy lehetővé teszi a különböző fényerőszintű kódhordozók érzékelését. Ha azonban a külső tényezők valamilyen módon befolyásolják az érzékelés minőségét, színre lép az eszköz diagnosztikája. Ha a rögzített kép továbbra is olvasható, de a romló környezeti feltételek olvasási hibát okozhatnak, a rendszer egy könnyen azonosítható figyelmeztetést küld. A hibás képek Ethernet TCP/IP kapcsolaton keresztül a PROFINET-tel párhuzamosan küldhetők és megjeleníthetők, lehetővé téve a pontos hibaelhárítást.
A Pepperl+Fuchs nemcsak magas hőmérsékletekhez tervezett azonosítórendszert és kódhordozókat kínál, hanem a kiegészítő tartozékok széles választékát is. A Vision Configurator paraméterező szoftveren kívül a kínálatban csereobjektívek, valamint a Pepperl+Fuchs csatlakozástechnika portfóliójának kábelei és csatlakozói is megtalálhatók – így egyetlen forrásból kínál egyszerűen integrálható megoldást a magas hőmérsékletű környezetekben történő azonosításához.