Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Új öblítési megoldás nagy házakhoz: Bebco EPS® 6100 sorozat

2019-11-08

Bebco EPS® 6100 Series Purge and Pressurization System
Az automatikus 6100-as sorozatú rendszer alkalmas 12,2 m³-nél (450 ft³) nagyobb házak öblítésére.

A Pepperl+Fuchs piacvezető öblítési és nyomásfokozó termékportfóliójának legújabb tagját az idei, november 26. és 28. között Nürnbergben megrendezésre kerülő SPS vásáron mutatja be a 7A csarnok 330. standján. A Bebco EPS® 6100 sorozatot kifejezetten nagy méretű motorokhoz, hajtásokhoz, kompresszorokhoz és házakhoz tervezték, ATEX/IECEx 1. zónába tartozó veszélyességű helyeken … Az automatikus 6100-as sorozatú rendszer, amely jelenleg a legnagyobb öblítő- és nyomásfokozó rendszer a Pepperl+Fuchs kínálatában, alkalmas 12,2 m³-nél (450 ft³) nagyobb házak öblítésére. Az új rendszer ideális vegyipari, petrolkémiai, valamint olaj- és gázipari alkalmazásokban történő használatra.


Sokoldalúság nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

A 6100-as rendszer egy vezérlőegységből, kabinvédő levegőelvezetésből, alacsony nyomású érzékelőből és opcionális hőmérséklet-érzékelőkből áll. A beállítható vezérlőegység a következőkkel rendelkezik: hőmérséklet- és nyomáskompenzálás, egy extra kimenet vezérlés vagy riasztás számára, két választható gyújtószikramentes bemenet különböző műveletekhez, valamint legfeljebb három hőmérséklet-érzékelő bemenet, amely a motor házán belül különböző pontokat képes monitorozni. A gyújtószikramentes felhasználói felület felszerelhető egy külön zárt térben, hogy a gépkezelő személyzet gyorsan hozzáférjen és egyszerűen figyelemmel kísérhesse a rendszert.

Ahhoz, hogy meg tudjanak felelni bármilyen, nagy házakhoz kapcsolódó alkalmazási követelménynek, a kabinvédő levegőelvezetések öt választható térfogatárammal rendelkeznek (14 000 l/percig). A gyújtószikramentes, alacsony nyomású érzékelő pontosan kijelzi a házban lévő nyomást, hogy a berendezést veszélyes helyen is biztonságosan lehessen üzemeltetni. A nyomásérzékelő, amely 0 és 25 mbar között képes mérni a belső nyomást, távolról elhelyezhető a motor alacsony nyomású részén, hogy biztonságos módon lehessen leolvasni a pontos motornyomásértékeket.


Bebco EPS® – A Purging Technology® vezetői

A Bebco EPS® öblítő- és nyomásfokozó rendszerek több mint 20 éve biztosítják a jól bevált tervezést és megbízható védelmet nyújtanak a folyamatautomatizálási ipar számára. Mint a legelismertebb márkanév, a Pepperl+Fuchs nemzetközi vezető szerepet tölt be az öblítő- és nyomásfokozó rendszerek piacán, folyamatosan biztonságos és gazdaságos módszereket kínálva a felhasználóknak az elektromos berendezések veszélyes helyeken történő telepítéséhez. A világszerte több mint 140 országban működő irodák révén a Pepperl+Fuchs szakemberei mindig az Ön közelében vannak, és készek vagyunk támogatni a világ bármely pontján.


Kiemelt információk a 6100-as sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszerrel kapcsolatban

  • Tanúsítottan használható ATEX és IECEx 1. zónában
  • Automatikus rendszer menüvezérelt programozással
  • Maximális térfogatáram: 14 000 l/perc
  • Gyújtószikramentes felhasználói felület a rendszer programozásához és felügyeletéhez
  • A vezérlőegység felügyeli a rendszer működését és vezérli a ház áramellátását
  • Segédérintkező-kimenetek riasztáshoz vagy vezérléshez
  • Több hőmérséklet-bemenet felügyelethez és vezérléshez
  • A motor túlzott szivárgásának automatikus nyomáskompenzációja

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.