A zsűri két olyan terméknek is odaítélte a 2020-as German Design Award díjat, amely a Pepperl+Fuchs-márka ecom nevét viseli: A Smart-Ex® 02 gyújtószikramentes okostelefon és az RSM-Ex 01 gyújtószikramentes távoli hangszóró-mikrofon is elnyerte a nemzetközileg elismert díjat a „Számítógép és kommunikáció” kategóriában. „Nagyon büszkék vagyunk a díjra” – mondta Werner Gebert, az ecom kutatás-fejlesztési osztályának elnökhelyettese. „A tervezési folyamat során az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a technológiát használhatóvá tegyük a mobilis dolgozó számára. Mobilkészülékeinket úgy alakítottuk ki, hogy azok kiválóan alkalmazkodjanak a veszélyes környezetben elvégzendő feladatokhoz, és megfeleljenek a legszigorúbb ergonómai követelményeknek.
A díjakat évente adja át a branding és formatervezés németországi tekintélyének számító Német Formatervezési Tanács. Az átadóünnepséget 2020. február 7-én fogják megrendezni Frankfurtban.
„A Smart-Ex® 02 egy rendkívül ellenálló és felhasználóbarát gyújtószikramentes Android okostelefon. Kívül keskeny védőtok borítja, így a nagy kijelző teljes egészében, könnyedén használható” – indokolta választását a zsűri.
A Smart-Ex® 02-t kifejezetten zord ipari környezetben és veszélyes, ATEX Zóna 1/21 és Divízió 1 területeken történő használatra fejlesztették ki, így az ideális vegyi üzemek, finomítók és fúróberendezések dolgozói számára. A készülék rendkívül ütésálló; a háza vékony és rendkívül praktikus, vonalai letisztultak. Az ütésálló okostelefon használata igen könnyű: A programozható billentyűk, hangerő-szabályozó és a kamera kioldógombja is ergonomikus kialakítású, elrendezésük pedig kézre áll, így könnyű azokat – akár kesztyű viselése közben is – használni. Néhány billentyű személyre szabható, a dedikált riasztófunkció-gombok pedig vészhelyzet esetén segítik a gyors kommunikációt. A sokoldalú, övcsipeszt, kézpántot, töltőt és dokkolóállomást is magában foglaló rögzítőalap könnyű hordozhatóságot, összeszerelést és töltést tesz lehetővé.
„Az RSM-Ex 01 távoli hangszóró-mikrofon a legújabb technológiával rendelkezik az IoT alkalmazásokkal történő integrációhoz. A kisméretű burkolaton puha barázdák és nagyméretű gombok találhatók, így az biztonsági felszereléssel és -öltözetben is könnyedén hordozható és használható” – értékelte a zsűri.
Az ATEX Zóna 1/21 területre gyártott RSM-Ex 01 IP65/67 értékeléssel és beépített zajcsökkentő funkcióval rendelkezik. Tiszta, magas hangerejű hangjelzést ad (max. 103 dB). A készülék rendkívül ellenálló, ugyanakkor lapos és ergonomikus kialakítású. Felhasználóbarát, és kesztyű viselése közben is könnyű használni. Az új 3,5 mm-es dugó a legkülönfélébb ipari folyamatok során is alkalmazható. Az ellenálló kialakítás mellett a dugó egy biztonsági csavarral okostelefonhoz is köthető, és kompatibilis az aktuális és jövőbeni termékekkel is.
A German Design Award egy rangos nemzetközi díj, amelyet a Német Formatervezési Tanács ítél oda. Célja, hogy felfedezze, bemutassa és elismerje az egyedi tervezési trendeket. Azokat a pályázatokat jutalmazzák évről évre, amelyek termék- és kommunikációs formatervezésükkel új területeket hódítanak meg a nemzetközi formatervezésben. A 2012-ben alapított German Design Award a világ egyik legrangosabb formatervezési versenye, és a szakmai körökön túl is remek hírnévnek örvend.