A folyamatosan nagyobb szélsebességek lehetővé teszik a tengeri szélerőművek számára, hogy körülbelül kétszer annyi energiát termeljenek, mint a hasonló szárazföldi erőművek. Ezekben mérési és pozicionálási alkalmazások széles skáláját használják, amelyek villamos alkatrészekkel vannak kivitelezve. A szélturbina-generátorok fordulatszámmérése az iparág egyik standard alkalmazása.
A szélturbinák biztonságos és hatékony működéséhez elengedhetetlen a fordulatszám mérése. A szélsőséges tengeri körülmények miatt azonban az alkatrészeknek megfelelően robusztusaknak és korrózióállóaknak kell lenniük, és szélsőséges hőmérsékleteken is megbízható mérési értékeket kell biztosítaniuk.
Az alkalmazás-specifikus inkrementális forgó jeladók ideális megoldást jelentenek. A speciális bevonat a rozsdamentes acél tokozásokat rendkívül korrózióállóvá teszi, így azok ellenállnak a 620 órás sópermettesztnek is. A használati hőmérséklet-tartomány a -40°C és 70 °C közötti tartományra bővült.
A speciális burkolat növeli a folyamatok stabilitását, védi a beruházásokat, és megakadályozza a költséges tengeri karbantartási és cseremunkálatokat. Ezenkívül a forgó jeladók speciális szigetelőhüvellyel rendelkeznek, amely megvédi őket a keresztáramoktól, és biztosítja a megfelelő jelminőséget. Az árammeghajtók alkalmazás-specifikus testreszabása kibővíti a tengeri szélerőművek alkalmazásainak körét.