Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Optimalizált gyári alapbeállítás további funkcionális frissítésekkel a VisuNet RM Shell 5 és a VisuNet Control Center számára

2020-05-29

Software Update

A Pepperl+Fuchs új funkcionális frissítései optimalizált gyári alapbeállításokat és új funkciókat biztosítanak a VisuNet RM Shell (5.0 vagy újabb verziójú) vékonykliens-szoftverhez és a VisuNet Control Center kiegészítő szoftverhez. A javított gyári alapbeállítás révén a felhasználók maximálisan kihasználhatják a tárolási kapacitásukat a harmadik felektől származó szoftverekhez és biztonsági frissítésekhez. Ezenkívül a gyári alapbeállítás a VisuNet Control Centerből már távolról is vezérelhető.

A visszaállításkor rendelkezésre álló új funkciók között megtalálható az egyedi biztonsági mentés és az image klón létrehozása. Ezek a képek a VisuNet RM Shell és a Windows® rendszerfájljaival kapcsolatos minden információt, struktúrát és adatot tartalmaznak.


Több hely a frissítésekhez és a harmadik felektől származó szoftverekhez

Míg a gyári alapbeállítás image-et korábban helyben tárolták a merevlemezen, az új verziójú gyári alapbeállítás lehetővé teszi a fájl egyedi létrehozását és a hálózati meghajtón történő tárolását. A Pepperl+Fuchs gyári alapbeállítás image-ek kiszervezésével a felhasználók számára nagyobb szabad tárhely áll rendelkezésre, így telepíthetik a nagyobb biztonsági frissítéseket, saját illesztőprogramjaikat és a harmadik felektől származó szoftvereket. 


Egyedi biztonsági mentés az eszközeihez

A VisuNet RM Shell 5 firmware új funkcionális frissítése lehetővé teszi a készülék aktuális állapotáról készült egyedi biztonsági mentés tárolását és létrehozását. Ha szükséges, a felhasználó könnyedén feltöltheti a biztonsági másolatot ugyanarra az eszközre, hogy visszaállítsa a korábban rögzített állapotot. Ily módon a telepítés nem vész el, és nem kell újraindítani, ha visszaállítást kell végezni – az összes beállítás és konfiguráció átvitelre kerül a biztonsági mentéssel.


Új varázslók – képek létrehozása és feltöltése távolról

A VisuNet Control Center szoftver funkcionális frissítése egy „Képrögzítő” varázslót és egy „Képalkalmazó” varázslót tartalmaz. A „Képrögzítő” varázsló lehetővé teszi egy biztonságimásolat-kép és egy úgynevezett image klón létrehozását. Ez a funkció az image gyors és egyszerű, hasonló, azonos hardvertípusú eszközök közötti átvitelére használható. A harmadik felektől származó szoftverek beállításai is teljes mértékben átvihetők. A Control Center „Image” varázslója lehetővé teszi a meglévő Pepperl+Fuchs image-ek vagy korábban létrehozott klón- és biztonságimásolat-image-ek feltöltését.


Az egyedi biztonsági mentések létrehozásán kívül a Pepperl+Fuchs igény szerint továbbra is biztosítja az eszközspecifikus gyári alapbeállítás-képeket.

További információk a VisuNet RM Shell 5 és a VisuNet Control Center kézikönyvében találhatók.

Új Windows® biztonsági frissítés


Frissítési szolgáltatás

A Pepperl+Fuchs vékonykliens-szoftver felhasználójaként érdemes igénybe vennie új szolgáltatásunkat.

Feliratkozás

Azonnal értesítjük Önt, amint rendelkezésre áll az új szoftverfrissítés!