Az egyedül dolgozók biztonságának biztosítása érdekében a vállalatok olyan megoldásoktól függnek, amelyek felgyorsítják a vészhelyzetekre adott válaszidőket. A gyújtószikramentes mobileszközök portfóliójának kiegészítése érdekében a Pepperl+Fuchs márkacsaládhoz tartozó ecom kifejlesztette az eSENTINEL alkalmazást, amely egy könnyen használható eszköz az alkalmazottak biztonságának javítására. Az alkalmazás fejlesztése során kulcsfontosságú szempont volt, hogy a felhasználók számára alapvető biztonsági intézkedéseket biztosítsunk, mindennapi használatra. Így az eSENTINEL alkalmazás tökéletes eszköz az egyedül dolgozók és a nagyobb kockázatú alkalmazások számára – a mobil dolgozóknak csak az alkalmazásra, valamint egy okostelefonra vagy táblagépre van szükségük. A megfizethető, könnyedén telepíthető megoldás egyszerűen integrálható a meglévő vállalati infrastruktúrába.
A vészhelyzetekben minden másodperc számít – az eSENTINEL alkalmazás felhasználóbarát és hatékony, így a digitális segélyhívások küldésekor az eszköz nem vesztegeti azt értékes időt. Az ecom mobilkészülékei, például a Smart-EX 02 és a Tab-Ex 02 esetében az alkalmazás például a hardverbe beépített piros vészleállító gombhoz kapcsolódik, míg a harmadik fél hardverei a piros vészleállító gombot a kijelzőn biztosítják. Ez lehetővé teszi, hogy az egyedül dolgozók vészhelyzet esetén egyetlen gombnyomással riasztást küldjenek, értékes időt takarítva meg ezzel.
Egyes munkafeladatok olyan környezetben zajlanak, ahol biztonsági okokból csak rövid tartózkodás lehetséges. Ha például a hőmérséklet túl szélsőséges vagy mérgező gázok vannak jelen, a hosszabb tartózkodás életveszélyes lehet. Ezen esetekre az eSENTINEL alkalmazás beépített időzítő funkcióval rendelkezik, amely még a valós riasztás kiváltása előtt értesíti a munkavállalókat a hátralévő időről („riasztás előtti” értesítés).
Ezen kívül az alkalmazás rengeteg adatot dolgoz fel, amelyeket a hardverbe beépített speciális érzékelők észlelnek. Ha az eszköz például egy bizonyos ideig nem érzékel mozgást, automatikus előzetes riasztást vált ki , amelyet a munkavállaló deaktiválhat. Ha azonban a munkavállaló nem tud mozogni, és nem tud riasztást kezdeményezni, az alkalmazás e-mailben, SMS-ben vagy telefonon automatikusan értesíti az előre meghatározott sürgősségi központot. Ebből a célból az alkalmazásban különböző segélyhívószámok tárolhatók hierarchikusan – ha a kapcsolattartó személy nem érhető el, a telefonos lánc aktiválódik. SMS-riasztás indításakor az eszköz automatikusan SMS-t küld az összes tárolt kapcsolatnak, így mindenkor megbízható riasztási értesítést biztosít.
Az eSENTINEL alkalmazás zökkenőmentes működésének és az egyedül dolgozó védelmének biztosítása érdekében az alkalmazás beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon a rendszer indításakor. A jelszavas védelem megakadályozza a kapcsolattartók véletlen törlését és a beállítások visszaállítását. Szükség esetén az alkalmazás előre telepíthető és előre beállítható egy adott mobileszközön. A vállalat tulajdonában lévő többi eszköz esetében az alkalmazás egy későbbi időpontban is engedélyezhető és implementálható – például négyhetes ingyenes próbaidőszak után – a Digitális termékek és szolgáltatások online platformja segítségével.