The use of electrical equipment in hazardous areas requires strict conformity to the relevant standards and directives. This also applies when integrating industrial sensors into such environments and often creates challenges for users. As a pioneer and innovator in factory and process automation, Pepperl+Fuchs now offers a range of turnkey, ATEX/IECEx-certified solutions to help solve this problem.
By installing standard sensors in special Ex d housings, the components can also be used easily and safely within ATEX/IECEx Zones 1/21 or 2/22. The available solutions combine expertise in industrial sensor technology and electrical explosion protection and meet a wide range of application requirements.
A Pepperl+Fuchs több mint 30 éve fejleszt és gyárt RFID-alkatrészeket. Az IQH1-FP-V1 HF író/olvasó fej ennek a fejlesztési munkának az eredménye Megbízhatóan felismeri az RFID-címkék tartományát a Pepperl+Fuchs portfólióból, és különböző busztípusokon keresztül képes kommunikálni (beleértve a PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS típusokat), ha a megfelelő Pepperl+Fuchs IDENTControl vezérlőegységgel együtt használják.
Ház: GUB sorozat, Ex d, IP66 besorolás, anyaga: tengervízálló alumínium, kémlelőablakkal, hőálló üvegből
Egyrészt az IUH-F190-V1-FR1-01 RFID-író/olvasó fej ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint az IQH1-FP-V1 (pontos leolvasás, együttműködés különböző busztípusokkal, címkék egyetlen forrásból). Másrészt ez az UHF frekvenciatartományra tervezett komponens további előnyöket kínál. A gyors, többcímkés olvasás lehetővé teszi számos RFID-címke egyidejű felismerését. Ezenfelül a kapcsolható antennapolarizáció biztosítja a címkék megbízható felismerését és javítja a folyamat áramlását.
Ház: GUB sorozat, Ex d, IP66 besorolás, anyaga: tengervízálló alumínium, kémlelőablakkal, hőálló üvegből
A VDM28-50-R1-IO/110/116/122 távolságérzékelő számos alkalmazásra alkalmas, az objektumok felismerésétől és osztályozásától kezdve a szintmérésig és az ütközés elleni védelemig. Ez az érzékelő Pulse Ranging Technology (PRT) technológiát alkalmaz, amelyet a Pepperl+Fuchs fejlesztett ki, és amely rövid idő alatt nagyszámú fényimpulziót bocsát ki. Ez pontos, egyértelmű és megismételhető mérési eredményeket generál. Ezenkívül az érzékelő támogatja az IO-Link szabványt, ami azt jelenti, hogy Industry 4.0 alkalmazásokhoz is alkalmas.
Ház: GUB sorozat, Ex d, IP66 besorolás, anyaga: tengervízálló alumínium, kémlelőablakkal, hőálló üvegből.
Az INX360D-F99-I2E2-V15 dőlésérzékelőt 0 és 360° közötti dőlésmérésre tervezték. Robbanásbiztos házba tokozott, például olajfúrótornyokon vagy tartályhajókon használják a horgonyláncok rögzítésének biztosítására. Ilyen mostoha körülmények között a nagy ütésállóság révén is megbizonyosodhatunk az értékéről. 4-20 mA szabványos jelet ad ki, és két programozható kapcsolókimenettel rendelkezik. A megnövekedett 100 V/m immunitás ellenállóvá teszi az elektromágneses interferenciával szemben, és az E1 típusjóváhagyás lehetővé teszi a közutakon való működést.
Ház: EJB-sorozat, Ex d, IP66 besorolás, anyaga: tengervízálló alumínium
Az OPC120W-F2000-R2 helyhez kötött leolvasó TCP/IP interfésszel van ellátva, és egy vizuális érzékelőn alapul. Nagy mélységélességgel képes 1D és 2D kódokrögzítésére akár 6 m/s sebességgel, 30 leolvasással másodpercenként, változó távolságok és fényvisszaverő felületek esetében is. A „logók összehasonlítása” funkció biztosítja a logók megfelelő jelenlétét és elhelyezését.
Ház: GUB sorozat, Ex d, IP66 besorolás, anyaga: tengervízálló alumínium, kémlelőablakkal, hőálló üvegből
A PXV100-F200-R4-V19 optikai olvasófej a Pepperl+Fuchs 2D kameralapú PXV pozicionáló rendszerének része. A rendszer öntapadó Data Matrix kódszalagon alapul, amelyet általában a rendszer egy rögzített részéhez erősítenek. A 2D olvasófej egy vele párhuzamosan mozgó „járműre” van felszerelve. A PXV-rendszer mechanikai tartósságot, akár 10 km-es méréstartományt, valamint milliméter pontosságú abszolút pozícionálást kínál, különösen ívekkel, kapcsolókkal és emelkedő és leszálló szakaszokkal rendelkező rendszerekben.
Ház: GUB-sorozat, Ex d, IP66 besorolás, anyaga: tengervízálló alumínium, kémlelőablakkal, hőálló üvegből