Az akár 10 000 négyzetméter alapterületű raktározási központok olyanok, mint a kisvárosok. Ezekben mérföldnyi hosszúságú szállítószalagok szállítják a készletet raktározáshoz és szállításhoz, míg az intelligens irányítási rendszerek irányítják az anyagáramlását. Megbízható készletkövetés nélkül az áruk nem szállíthatók időben.
A raktári folyamatok hatékony és eredményes működésének biztosítása érdekében az árukat mindig nyomon kell követni. Ennek megvalósításához elengedhetetlen a megbízható érzékelési technológia.
A Pepperl+Fuchs kompakt ML17 fotoelektromos érzékelői egymástól néhány méter távolságra vannak felszerelve minden egyes szállítószalagra, és megbízhatóan követik a termék mozgását az egész raktárban. Az ML17 18 mm-es menetes orral és furatokkal rendelkezik a felületre történő felszereléshez. Az ML17 29,3 mm-nél kisebb mélységű érzékelő, mint a legtöbb 18 mm-es hengeres érzékelő. Így tökéletesen illik alacsony helyigényű alkalmazásokhoz. A négy különböző érzékelési mód, beleértve a visszaverődő és a háttérelnyomó verziókat, további rugalmasságot biztosít, a 4 az 1-ben kimenet pedig egyszerűbbé teszi a beszerelést, mivel lehet NPN vagy PNP változatú.
Műszaki jellemzők:
Kivételes ár-teljesítmény arányával az ML17 fotoelektromos érzékelő tökéletes azon piacok és iparágak számára, ahol megbízható, olcsó érzékelőre van szükség. Mivel 4 az 1-ben kimenettel rendelkezik, nincs szükség egyedi PNP- vagy NPN-verziók raktározására. Az ML17 tökéletes azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a hely csak korlátozottan áll rendelkezésre.