Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az átfogó funkciókkal rendelkező RocketLinx® felügyelt Ethernet switch-ekkel bővül az ipari kommunikációs portfólió

2020-11-17

RocketLinx® Managed Ethernet-Switch
RocketLinx® felügyelt Ethernet switch-ek

Az Ethernet switch-ek a hálózati adatok hatékony és megbízható kommunikációját biztosítják a terepen lévő eszközök és a vállalat között. A Pepperl+Fuchs az IIoT megoldások teljes körű szolgáltatójaként a terep és a felhő közötti kommunikációs portfólió bővítéseként bemutatja a RocketLinx® felügyelt Ethernet switch-eket. A kiváló minőségű, robusztus fémházzal rendelkező termékek számos fontos teljesítmény, felügyeleti és biztonsági funkciót kínálnak, beleértve a VLAN-okat, a szolgáltatásminőséget, a redundáns gyűrűs topológiákat és az eseményértesítéseket. A hagyományos réz csatlakozókon felül a felügyelt switch-ek optikai SFP portokat is kínálnak. A gigabites sebességű portok révén a RocketLinx felügyelt switch-ek hatékony adatátvitelt tesznek lehetővé nagy távolságok esetén is, valamint ha elektromágneses interferenciával szembeni zavartűrésre van szükség. A RocketLinx felügyelt switch-ek az eszközszintű csatlakoztathatóságot lehetővé tevő nem felügyelt switch-ekkel együtt olyan rugalmas rendszert biztosítanak, amely egyedileg és költséghatékony módon bővíthető, hogy megfeleljen a legkülönfélébb alkalmazási követelményeknek.


SFP optikai modul a teljeskörű rugalmasságért

SFP optikai modul
SFP optikai modul

A hagyományos Ethernet switch-ek általában réz érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek akár 100 m-es távolságra is képesek adatok átvitelére a teljesítmény csökkenése nélkül. Azonban az ilyen típusú csatlakozások érzékenyek az elektromágneses sugárzásra, így bizonyos alkalmazásokhoz használhatatlanok. A Pepperl+Fuchs ezért különböző RocketLinx® Ethernet switch-eket fejlesztett ki, amelyek további SFP optikai csatlakozókat tartalmaznak, hogy a kis helyigényű dugaszolóaljzattal (SFP) rendelkező modulokkal is használhatók legyenek. Ezekre az optikai csatlakozókra nincs hatással az elektromágneses sugárzás, és lehetővé teszik a hatékony adatátvitelt gyorsabb Ethernet vagy gigabites sebességgel nagy, akár 120 km-es távolságokra is. Például az SFP modulokkal együtt a felügyelt Ethernet switch-ekkel alkalmazhatók elektromos zajjal terhelt gyári körülmények között, továbbá segítségükkel könnyedén bővíthetők a felügyelt Ethernet switch-ek hálózata nagy területeken, mint például a szél- és naperőművekben. A modulok nincsenek állandó jelleggel telepítve az eszközre. Ehelyett szükség szerint hozzáadhatók a kívánt adatátviteli tartomány kiszolgálására. Az üzem közbeni csatlakoztatás lehetővé teszi az SFP modulok használat közbeni cseréjét. Ennek köszönhetően a switch-ek a körülmények változása esetén igény szerint átkonfigurálhatók, ezáltal csökkentve a költséges infrastruktúra-átalakításokat és az állásidőket is. Nem felügyelt Ethernet switch-ek is elérhetők. Ezek a verziók megkönnyítik és költséghatékonyabbá teszik a hálózatok területi szintű bővítését.


Konfiguráció és eszközkezelés webszerveren, PortVision® DX-en vagy CLI-n keresztül

Az Ethernet switch-ek parancssori felületen (CLI), az integrált webszerveren, valamint az ingyenes PortVision® DX szoftveren keresztül konfigurálhatók és kezelhetők. A Pepperl+Fuchs PortVision® DX szoftvere egy intuitív, Windows-alapú program több eszköz konfigurálásához, felügyeletéhez és vezérléséhez. A felhasználók a „Scan” (Szkennelés) gombra kattintva létrehozhatnak egy listát az összes RocketLinx felügyelt switch-ről. Ebből a listából a hálózati beállítások, a biztonság, a redundancia és egyéb paraméterek egyszerűen konfigurálhatók.  Egy switch beállítása egy konfigurációs fájlba is elmenthető, majd ez a fájl más switch-ekre is átmásolható, ily módon jelentősen csökkenthető a telepítési és a teljes üzembe helyezési idő. Az egyszerű konfigurálhatóságon felül a PortVision DX egy értékes diagnosztikai eszköz is, amely intuitív felhasználói felületén keresztül lehetővé teszi a csatlakoztatott switch-ek állapotának közel valós idejű felügyeletét, és megkönnyíti a firmware-frissítéseket.


A felügyelt Ethernet switch-ek főbb jellemzői

  • Fejlett felügyeleti és kiberbiztonsági funkciók az optimális teljesítmény és hálózatvédelem érdekében
  • Nem felügyelt és felügyelt Ethernet switch-ek SFP gigabites portsebességgel a hatékony adatátvitelhez
  • A moduláris, rugalmas rendszer SFP modulokkal bővíthető
  • Az üzem közbeni csatlakoztatás lehetővé teszi az SFP modulok használat közbeni cseréjét
  • Felhasználóbarát konfiguráció webes felületen vagy az ingyenes, Windows-alapú PortVision® DX szoftveren keresztül

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.