Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az IO-Link funkcióval ellátott új UC18GS sorozat az ultrahangos technológia minden előnyét egyesíti

2020-12-02

Ultrasonic Sensor UC1GS
A Pepperl+Fuchs új UC18GS sorozata szó szerint minden elvárást teljesít – a funkciók és tulajdonságok tekintetében minden megtalálható benne, ami egy modern, ultrahangos érzékelőtől elvárható

Az IO-Link funkcióval rendelkező UC18GS formájában a Pepperl+Fuchs egy olyan sorozatot mutat be, amely a fejlett ultrahangos technológia minden funkcióját és előnyét egyetlen, kompakt házban ötvözi. Az egyenként állítható hangnyaláb-szélesség, a különösen kicsi vakzóna és az integrált interferencia célszűrő lehetővé teszi, hogy az érzékelők optimálisan igazodjanak az felhasználási területek széles köréhez. A felhasználóknak számos programozási lehetőségük van, például nyomógombok, IO-Link vagy infravörös interfész (IrDA). Az UC18GS sorozat így az ultrahangos érzékelő technológia teljes potenciálját kiaknázza, továbbá maximális rugalmasságot és megbízható folyamatokat kínál szinte bármilyen alkalmazáshoz – legyen szó a csomagolóipar, anyagkezelés vagy a technológiai berendezések világáról.


Alkalmazásspecifikus beállítások a hibamentes működésért és a folyamatmegbízhatóság növeléséért

A Pepperl+Fuchs kifejlesztette az UC18GS ultrahangos érzékelő sorozatot, mely a jelenlegi és a jövőbeli alkalmazási követelményeket egyaránt figyelembe veszi. Az állítható hangnyaláb-szélességnek és a különösen kicsi, 500 mm-es tartományban 30 mm-es vagy 1000 mm-es tartományban 70 mm-es vakzónának köszönhetően a hatótávolság elvesztése nélkül is kiegyensúlyozott a működés - még kihívást jelentő környezetben vagy szűk helyeken is. Ha például a tartály belső falán tárgyak vagy gépalkatrészek beleérnek az érzékelési tartományba, az érzékelő hangnyalábja ennek megfelelően keskenyebbre állítható. Az integrált interferencia célszűrő kettős védelmet nyújt a hamis hang-visszaverődés ellen, így állandóan megbízható mérési eredményeket kapunk. Az UC18GS ultrahangos érzékelők optimálisan alkalmazkodnak a felhasználás módjához, ugyanakkor növelik a folyamat megbízhatóságát is. A céltávolságok, mint például a folyadékszintek, még a szűrt tartományban is pontosan mérhetők az alkalmazás költséges módosítása nélkül.

Több ultrahangos érzékelő párhuzamos működése az automatikus szinkronizálásnak köszönhetően

Az automatikus szinkronizálás lehetővé teszi akár tíz érzékelő szűk helyen történő párhuzamos és hibamentes használatát – paraméterezési nehézségek nélkül. Ebből a célból az UC18GS sorozat minden ultrahangos érzékelője rendelkezik szinkronizálási bemenettel. A kölcsönös interferencia („áthallás”) elnyomása érdekében a megfelelő szinkronizálási bemenetek össze vannak kapcsolva, az ultrahangos impulzusok önmultiplex, közös vagy külső kioldású módban kerülnek kibocsátásra.

Maximális rugalmasság a programozási lehetőségek tekintetében

Legyen szó hagyományos nyomógombos vagy interfészes, mint például IO-Link vagy IrDA készülékekről, az UC18GS sorozat ultrahangos érzékelői maximális rugalmasságot adnak felhasználóiknak a programozási lehetőségek szempontjából. Míg az IrDA interfész lehetővé teszi a pillanatnyi adatok karbantartási vagy elemzési célú felhasználását futó alkalmazásokban, az egyes alkalmazások kényelmes és részletes konfigurációja az IO-Link master vagy DTM megoldáson keresztül zajlik. A kimeneti konfiguráció és a hangnyaláb szélessége közvetlenül az érzékelőn is beállítható a programozás gombbal.


Fő előnyök

  • Az ultrahangos érzékelőtechnológiában manapság alkalmazott összes funkció és tulajdonság kombinációja
  • Alkalmazásspecifikus, állítható hangnyaláb tartományvesztés nélkül
  • Integrált interferencia célszűrő a folyamatbiztonság és a következetes mérés érdekében
  • Több érzékelő egyszerű szinkronizálása paraméterezés nélkül
  • Kényelmes programozás és paraméterezés nyomógombokkal, IrDA vagy IO-Link interfésszel

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Ismerje meg az új, IO-Linkkel ellátott UC18GS ultrahangos érzékelő sorozatot.