Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning.
Az érzékelőnek képesnek kell lennie különböző szilárd és folyékony közegek érzékelésére, függetlenül azok fizikai vagy optikai tulajdonságaitól, még szabálytalan felületek esetén is. Áttetsző és színes folyadékok, valamint szilárd granulátum észlelésére tervezték. A mérést nem befolyásolhatják az ipari környezet kihívást jelentő körülményei vagy a tartály belseje. Az érzékelőnek kicsinek kell lennie ahhoz, hogy szűk helyeken is jól használható legyen. A közeggel való érintkezés elkerülése érdekében ideális esetben az érzékelőt a tartályon kívülre, jelentős módosítási erőfeszítések nélkül kell tudni felszerelni. A megfelelő szintméréshez a tartályfedélen kialakított kis nyílások is elegendőek kell, hogy legyenek. Az alkalmazás közegétől és környezeti körülményeitől függően megfelelő védettségi osztály is szükséges.
UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.
Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.
Technical Features:
Az érzékelő IO-Link interfésszel rendelkezik, továbbá a vezérlőn keresztül paraméterezhető. Nincs szükség fizikai hozzáférésre az érzékelőhöz. Nyomógombok állnak rendelkezésre a kimeneti konfiguráció és a hangnyaláb szélességének közvetlenül a készüléken történő beállításához. Az eszköz funkciók széles skáláját kínálja a lehető legkisebb méret mellett: interferencia célszűrő, állítható hangnyaláb, automatikus szinkronizálás, minimális holtsáv, IO-Link és infravörös interfész, valamint az alapvető beállításokhoz nyomógombok. Kis méreteinek köszönhetően az érzékelő alkalmas szűk helyekre történő beszerelésre; nincs szükség a tartályon módosításokra. A felhasználók számára előnyt jelentenek a Pepperl+Fuchs átfogó, alkalmazási területekhez kapcsolódó tudása és jövőbe mutató érzékelőmegoldásai.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.