Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az új VOS kétdimenziós képalkotó érzékelők – rugalmas képalkotó eszköz egyetlen kamerában

2021-04-09

VOS 2-D Vision Sensors
VOS1000 kétdimenziós képalkotó érzékelő

Az ipari alkalmazások nagyfokú rugalmasságot és megbízhatóságot igényelnek. Legyen szó gépgyártásról, üzemtervezésről, szállítószalag-technológiáról vagy csomagolóiparról, az univerzálisan alkalmazható VOS kétdimenziós képalkotó érzékelők gyors és megbízható mérési adatokat biztosítanak a pontos minőségellenőrzés érdekében.

A rugalmas konfigurációs lehetőségeknek és értékelési módszereknek köszönhetően a kameraalapú érzékelők automatizálási alkalmazások széles körében használhatók. A Pepperl+Fuchs testre szabható kamerakínálatot és szabványosított csatlakozókat – érzékelőkhöz, lámpákhoz, objektívekhez – biztosít, amelyek tetszőlegesen kombinálhatók, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások kihívásainak.


Rugalmasság és egyszerű üzembehelyezés

A VOS kétdimenziós képalkotó érzékelők sokféle automatizálási alkalmazáshoz használhatók
A VOS kétdimenziós képalkotó érzékelők sokféle automatizálási alkalmazáshoz használhatók

A kétdimenziós képalkotó érzékelők különböző szerszámai egyetlen feladatba kombinálhatók vagy paraméterezhetők. A VOS sorozat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző feladatokat állíthassanak be a kamerán – ezek könnyen módosíthatók, duplikálhatók, vagy áthelyezhetők egyik kameráról a másikra. Egy érzékelő az üzem különböző alkalmazásaihoz.

A VOS az érzékelő vagy a kamera előfeldolgozási mérése révén a lehető legegyszerűbb használatot biztosítja még az összetett alkalmazások esetében is. A kamerák beépített kiértékelő képfeldolgozó eszközzel (beágyazott PC) rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a klasszikus számítógépalapú képfeldolgozó rendszerekkel ellentétben az adatfeldolgozáshoz nincs szükség további képengedélyezésre külső számítógéprendszereken. A grafikus felhasználói felület az érzékelők egyszerű üzembe helyezését és paraméterezését teszi lehetővé.

A paraméterező monitor mellett egy alkalmazásmonitor is megjeleníthető távolról. Ez lehetővé teszi a folyamatok folyamatos monitorozását, és a kép mellett a mérési eredményeket is megjelenítheti. A feldolgozási és hibaképek ideiglenesen eltárolhatók a kamerában, vagy automatikusan továbbíthatók, ami lehetővé teszi a távoli diagnosztikát és optimalizálást.


Például az automatikus palackcímkézési, -töltési és -zárási folyamat során előfordulhat, hogy a címkéket nem megfelelően ragasztották fel, vagy a kupakot nem megfelelően helyezték fel. Ilyenkor vethetők be a VOS képalkotó érzékelők a címkék és a kupakok ellenőrzésére. A képfeldolgozó eszközök segítségével az érzékelő egyetlen lépésben ellenőrzi a címke helyzetét a képen, valamint a kupakok megfelelő felhelyezését. A VOS beépített optikával, megvilágítással és elektronikus kiértékeléssel rendelkező globális zárt képérzékelőt kínál – egyetlen házban egyesítve a képfeldolgozó rendszer működtetéséhez szükséges összes alkatrészt. Így a kameraalapú érzékelők alkalmasak a pozicionálásra és irányításra, az érzékelésre és az igazításra, az optikai mérésre, valamint az azonosítási és szövegfelismerő (OCR) feladatokhoz.


VOS – Olyan egyedi, mint az Ön alkalmazása

A képalkotó érzékelők az alkalmazás követelményei, például a látómező vagy a mérési feladat alapján szerelhetők össze, és a csomag részét képező, licencet nem igénylő szoftver segítségével egyedileg paraméterezhetők az alkalmazáshoz. Minden érzékelő szabványos csatlakozókkal rendelkezik a külső tartozékokkal való lehetséges bővítéshez, mint például a különálló megvilágítás, különböző fókusztávolságú C-bajonettes objektívek, vagy akár az IP67 védelemmel ellátott vízálló objektívházak. A Pepperl+Fuchs a VOS sorozattal három különböző házkialakítást kínál a különböző alkalmazásokhoz: VOS1000, VOS2000 és VOS5000.

A beépített megvilágítás mellett a VOS1000 és a VOS2000 képalkotó érzékelők mechanikusan állítható fókusszal rendelkeznek, amely 0 és 1000 mm közötti mérési távolságot biztosít. A kompakt kamerák minden szabványos, beeső fényű alkalmazáshoz használhatók. A VOS2000 és VOS5000 érzékelő C-bajonettes típusai a külső megvilágításnak köszönhetően ideálisak a bonyolultabb megvilágítást, valamint az erősebb megvilágítást igénylő, nagyobb mérési távolságú alkalmazásokhoz is. A C-bajonettes típusok mérési területe a cserélhető objektívek segítségével a kiválasztott mérési távolsághoz igazítható.

A VOS kétdimenziós képalkotó érzékelők főbb jellemzői

  • Átfogó képalkotó eszközkészlet egyetlen kamerában – képfeldolgozó rendszer nélküli összetett feladatokhoz
  • Érzékelőbe épített kiértékelési funkció: Egyszerű integráció és felhasználó által meghatározott adatkimenet
  • Grafikus felhasználói felület az egyszerű üzembe helyezés és paraméterezés érdekében
  • Rugalmas kamerakínálat szabványosított csatlakozókkal (érzékelőkhöz, lámpákhoz és objektívekhez)

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

VOS kétdimenziós univerzális képalkotó érzékelők

Tudjon meg többet a VOS 2-D univerzális képalkotó érzékelőkről, amelyek a licenc nélküli szoftver és moduláris hardverek nyújtotta előnyöket kombinálják.