Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hatékonyság, érzékelő alakban – ez a hengeres fotoelektromos M18 sorozat védjegye

2022-04-04

M18 Sensor Series
Az M18 sorozat hengeres fotoelektromos érzékelői

Funkcionálisak, mégis rugalmasan használhatók – az M18 hengeres fotoelektromos érzékelősorozat öt működési elvet kínál három kivitelben, ráadásul mindegyiket egységes interfésszel. Az M18 érzékelők használhatók adóvevős fotoelektromos érzékelőként, prizmás fotoelektromos érzékelőként, prizmás fotoelektromos érzékelőként az átlátszóság érzékeléséhez, és háttérszűréses vagy anélküli tárgyreflexiós érzékelőként, csaknem minden szabványos alkalmazásban. A szabványos érzékelőválasztéknak köszönhetően a termékek kiválasztása és a potenciométerrel történő működtetés különösen egyszerű és magától értetődő. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára több különböző kialakítású, hosszúságú és érzékelési módú M18 érzékelő gyors és egyszerű üzembe helyezését anélkül, hogy különféle felhasználói interfészekkel kellene megismerkednie. Az M18 sorozat kevésbé bonyolult felépítésének köszönhetően az érzékelők integrálása és üzembe helyezése nemcsak idő- és költséghatékonyabb, hanem több M18 érzékelő egyidejű használata esetén a hatékonyságot is növeli.


Rugalmas és funkcionális, széleskörűen alkalmazható különféle alkalmazásokhoz

Az M18 sorozatú fotoelektromos hengeres érzékelőket a funkcionalitást szem előtt tartva tervezték, és a készülékek rugalmasan választhatók az alkalmazás követelményeitől függően. Csatlakozóval vagy rögzített kábellel, valamint oldalra- vagy előrenéző változatban is kaphatók. Sőt, 40 és 60 mm-es házhosszok között is lehet választani. Az M18 érzékelők robusztus fémháza a fém menet nagy mechanikai stabilitása miatt különösen alkalmas a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Ennek eredményeként nagyobb meghúzási nyomaték érhető el, mint a műanyag menetes érzékelők esetében. A helytakarékos telepítésekhez a Pepperl+Fuchs költséghatékony oldalnéző házakat kínál rövidebb, 40 mm-es hosszban. Oldalnézős változatban a helytakarékos érzékelő beépíthető például a görgős szállítószalagokat használó alkalmazásokba. Ez lehetővé teszi az alulról történő telepítést, illetve a sarkokon túli érzékelést is. A felhasználói felület és az érzékelő hátulján lévő állapotjelző LED mindig jól látható. Mindez a számos érzékelési móddal és kialakítással kombinálva a felhasználóbarát M18 érzékelősorozatot ideálissá teszi a szabványos alkalmazások széles köréhez.

Az M18 sorozat legfontosabb előnyei

  • Öt érzékelési mód három kivitelben, szabványos alkalmazásokhoz
  • Az intuitív és bizonyított felhasználói felületnek köszönhetően idő- és költséghatékony integráció, valamint érzékelő üzembe helyezés
  • Robusztus fémház a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • Rövidebb kialakítás a szűk helyeken történő telepítéshez
  • Egyszerű és gyorsan áttekinthető termékválaszték a szabványosított érzékelőportfóliónak köszönhetően

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.