A masszív, robbanásveszélyes területekre tervezett TAB-Ex® 03 DZ2 táblagép folytatja a harmadik generációs TAB-Ex® sorozat sikertörténetét. A 8 hüvelykes tablet hosszú távú együttműködési partnerünkkel, a Samsunggal közös fejlesztésben készült. Nem csak a nagy teljesítményű operációs rendszer lenyűgöző, hanem a vékony és könnyű kialakítás is, amely megkönnyíti a Zóna 2/22 Div. 2 robbanásveszélyes területeken történő munkavégzést. A Samsung Desktop Experience (DeX mód) megoldásnak köszönhetően billentyűzet, egér és monitor csatlakoztatásával teljes körű lehet az asztaligép-élmény. A készülék így az asztali számítógép költséghatékony, egyenértékű alternatíváját jelenti.
Hogy az olyan mobileszközök, mint például a Tab-Ex® tabletek előbeállítása, üzembe helyezése, kezelése és elemzése egyszerű és felhasználóbarát legyen a vállalatok számára, az ecom az összes ilyen szolgáltatást egyetlen digitális platformra gyűjtötte össze. A felhasználók előre beállított, testre szabott eszközöket kaphatnak készhez, amelyek a kiszállítást követően a világ bármely pontján használhatók, és amelyek egy központi platformon keresztül kezelhetők és felügyelhetők.
A TAB-Ex® 03 DZ2 8 hüvelykes, többérintéses kijelző kesztyűben és a mellékelt S Pennel is, sőt, a nedves érintés funkciónak köszönhetően még kültéren, esőben és hóban is működtethető. A tablet egy szabadon programozható piros (segélyhívó) gombot is tartalmaz, pl. riasztásokhoz vagy push-to-talk (PTT) technológiához. A 4 GB RAM és a 64 GB ROM megnövelt adattárolási kapacitásnak köszönhetően ideális feltételeket kínál a még gyorsabb adatátvitelhez. Az adatátvitel és a 4 900 mAh-es akkumulátor egyszerű töltése is a Pogo csatlakozón keresztül történik. Az akár 11 órás akkumulátor-élettartam mellett a Tab-Ex® 03 DZ2 nagy teljesítményű, 64 bites Octa-Core processzorral és a legújabb Android 10 verzióval rendelkezik. Ráadásul az Android tablet Google ARCore technológiát is tartalmaz a kiterjesztett valósággal dolgozó alkalmazásokhoz. Ez lehetővé teszi, hogy az eszköz távtámogatáshoz, távképzésekhez és egyedi vállalati eszközökhöz is használható legyen az eszközkezeléstől kezdve az eszközellenőrzésen át a megelőző karbantartásig.
A biometrikus hitelesítés és a Samsung mobileszközeibe integrált KNOX biztonsági megoldás fejlett adat- és eszközbiztonságot nyújt a felhasználóknak. A Samsung KNOX biztonsági rendszerrel az IT-rendszergazdák könnyen és megbízhatóan biztosíthatják, telepíthetik és kezelhetik a vállalati mobileszközöket. Ily módon minden vállalati követelmény teljesül a készülék teljes életciklusa során, és a bizalmas adatok folyamatosan védettek a rosszindulatú programok vagy adathalász támadások ellen. Ez azt jelenti, hogy csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá a vállalati információkhoz, így az adatok védettek az eszköz elvesztése esetén is.