Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az Eredeti: A Pepperl+Fuchs bemutatja induktív szabvány érzékelőinek új generációját

2021-05-20


Szakértelem: új induktív-hengeres standard érzékelők a Pepper+Fuchs-tól

Több mint 60 évvel ezelőtt a közelítéskapcsoló feltalálása forradalmasította az ipari automatizálást. E technológia hatalmas potenciálját nem csak az iparágak széles körében történő több évtizedes használat, hanem a legújabb fejlesztés is bizonyítja: az induktív érzékelők következő generációjával a Pepperl+Fuchs most új fejlődési szintre emeli az „Eredetit”, és párját ritkító változatosságban mutatja be ügyfeleinek a 3 vezetékes/4 vezetékes érzékelők portfólióját.

Az új portfólió kifejlesztésének egyik fő előnye kétségtelenül a vállalat hosszú távú tapasztalata és szakértelme volt mint e terület technológiai vezetője. A Pepperl+Fuchs a múltban is és most is gondosan elvégzett tesztekkel ellenőrzi érzékelőinek minden részletét: így biztosítható, hogy a házon belüli minőségi szabványok valamennyi kritériuma – amelyek messze meghaladják a szokásos piaci referenciaértékeket – 100%-ban teljesüljön. A magas szintű szakmai tudás és az évtizedek során kialakított, mélyreható alkalmazási know-how kombinációjának köszönhetően az ügyfelek itt találják meg azt a pontos tanácsot, amely az adott alkalmazás igényeihez legjobban illő műszaki megoldást eredményezi.


Műszaki tökéletesség minden részletében

Modern kialakítás: zöld zárósapka jól látható LED-del
Modern kialakítás: zöld zárósapka jól látható LED-del

A vállalat saját, műszaki tökéletességre törekvő elvárásai számos jól átgondolt jellemzőben tükröződnek. A nagy teljesítményű alkatrészek könnyen telepíthetőek és zökkenőmentesen integrálhatóak bármilyen alkalmazás esetén. Az érzékelők mechanikai és elektromos tulajdonságai minden részletükben optimalizáltak: robusztus fehér bronz bevonat a fokozott kémiai ellenálló-képesség és a megbízható korrózióvédelem érdekében; új zárósapkák minden irányból látható LED-ekkel; robusztus lézeres jelölés; magas kapcsolási frekvenciák akár 6000 Hz-ig; kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 és 85 °C között. A fejlesztés eredménye egy kivételesen nagy teljesítményű termékcsalád, amelynek tagjai mindig megbízhatóan működnek: az új induktív-hengeres standard érzékelők a specifikáció teljes tartományában, sőt szélsőséges körülmények között vagy a szélsőséges határértéken belül is állandóan nagy teljesítményűek.


Az egyediségtől lesz más – több mint 200 000 változatban


A legmodernebb: Az induktív hengeres standard érzékelők innovatív portfóliója több mint 200 000 változatból áll

A megfelelő érzékelő kiválasztásakor számos termékjellemző játszik szerepet. A felhasználó számos lehetőség közül választhat, amelyek lefedik az összes általános paramétert, továbbá rugalmasan kombinálhatók. Ezek közé tartoznak például a különböző házméretek (D6.5/M8, M12, M18, M30), a házhosszok 15 mm és 70 mm közötti méretben és a süllyesztett/nem süllyesztett, akár 25 mm-es kapcsolási távolság. Összesen több mint 200 000 lehetséges változat érhető el rövid szállítási idővel.

Az egyedi követelményeket tartalmazó, nagyon specifikus alkalmazások esetében előfordulhat, hogy a lehetőségek széles választéka nem elegendő. Ebben az esetben az ügyfelek pontos igényeit intenzív konzultáció során határozzák meg, amelynek alapján szakembereink személyre szabott terméket fejlesztenek ki – például egyedi címkézéssel és csomagolással. A személyre szabott termékek zökkenőmentesen integrálhatók és könnyen telepíthetők.

Az új induktív érzékelők portfóliójának főbb jellemzői

  • Teljes termékválaszték optimális érzékelő-megoldással minden alkalmazáshoz
  • Moduláris konfigurálható érzékelő a lehető legegyszerűbb telepítés és a zökkenőmentes integráció érdekében
  • Személyre szabott adaptálások, egyedi alkalmazásokra szabva

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.