Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Digitális adatlánc – hatékony információ- és adatcsere minden szinten

2021-05-28

Digital Data Chain Consortium
Az egyes sorozatszámok egyedi azonosítója lehetővé teszi a gyártói adatok összekapcsolását

A gyors, egyszerű adat- és információcsere fontos építőelem a digitalizálás folyamatos fejlődése szempontjából. Azonban gyakran nincs egyértelmű kapcsolat a termék és a dokumentáció között, vagy a gyártói adatok elnevezése és szerkezete eltérő. Ez a keresés terén nagy erőfeszítést, valamint kézi erőt igényel, pl. karbantartási vagy telepítési munkák során – mindez növeli a költségeket.

A Digitális adatlánc (DDC) konzorcium részeként a Pepperl+Fuchs a folyamatautomatizálási ágazat vállalataival együttműködve olyan szabványokat és platformokat fejleszt, amelyek lehetővé teszik mind a tárgyak automatikus azonosítását, mind a hatékony információcserét.

E célból a konzorcium a következő szabványokra támaszkodik:

  • Fizikai tárgyak automatikus azonosítása (DIN SPEC 91406),
  • Digitális gyártói információk (VDI 2770)

Egyszerű azonosítás a névtáblán található Auto ID azonosító segítségével

Automatikus tárgyazonosítás az Auto ID-n keresztül
Automatikus tárgyazonosítás az Auto ID-n keresztül

Alapító tagként a Pepperl+Fuchs már kifejlesztett egy szabványt az automatikus tárgyazonosításra a folyamat-automatizálási iparági partnereivel és vállalataival karöltve – ez a szabvány a DIN SPEC 91406. Ez a DIN-specifikáció jelenleg az IEC 61406 szabvány alapját képezi egy nemzetközi projektben, így nemzetközi jelentőségre is szert tesz.

A DIN SPEC 91406 szabvány szerinti eseti szintű azonosító, például egy minden egyes sorozatszámhoz készülő egyedi azonosító lehetővé teszi a gyártói információk (például karbantartási és javítási tervek) termékpéldányokhoz való hozzárendelését. Ily módon, megfelelő rendszerek használatával az üzem területén lévő egyes egységek mobil eszközökkel gyorsan és könnyen azonosíthatók. A szükséges információk bármikor és bárhonnan elérhetők – minden feldolgozási szinten és a termék teljes életciklusa alatt. Ez nem csak időt és pénzt takarít meg a vállalatoknak, hanem jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez is. A digitális adatmegjelenítéssel óriási mennyiségű papír takarítható meg, így elkerülhető a költséges gyártás, feldolgozás és tárolás.


A kézikönyvtől a moduláris digitális dokumentációig

A VDI 2770. számú, „Digitális gyártói információ” elnevezésű irányelve egy olyan folyamatautomatizálási iránymutatás, amely bemutatja, hogyan cserélhető a leíró és útmutató gyártói dokumentáció digitális és szabványosított módon. Annak érdekében, hogy a teljes értékláncban a lehető legnagyobb mértékű vállalatközi semlegesség valósuljon meg, az iránymutatás meghatározza a dokumentációs tulajdonságokat, szerkezetet, terjedelmet, tartalmat és adatformátumot. Ily módon minden egyes termékhez létrehozható egyfajta „életciklus-fájl”, amely a gyártástól az üzembe helyezésig minden információt tartalmaz. Az alkalmazottak így például hozzáférhetnek adatokhoz és információkhoz, továbbá megoszthatják azokat felhő alapú információcsere-platformokon keresztül. Ez segíthet a nagy üzemekben a keresési erőfeszítések csökkentésében és a folyamatok hatékonyságának fokozásában.


Fő előnyök

  • Tárgyak automatikus azonosítása Auto ID funkcióval
  • A szabványosított információs kijelzőnek köszönhetően kisebb a keresésre és kézzel végzett munkára fordított erőfeszítés
  • A digitális információs kijelzőn történő megjelenítés hozzájárul a környezetvédelemhez, hiszen így hatalmas mennyiségű papír megtakarítható meg
  • Az információk elérhetők és megoszthatók minden szinten és bármilyen távolságban

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.