Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

R1000 távolságérzékelő Pulse Ranging Technology-val a milliméteres pozicionálási pontosság érdekében

2021-10-22

R1000 distance sensor
R1000 távolságérzékelő dinamikus alkalmazásokhoz

Az olyan dinamikus alkalmazások, mint a távolságmérés és a pozicionálás polckezelő eszközöknél vagy szállító járművek nagy mérési sebességet igényelnek. Az új R1000 távolságérzékelő Pulse Ranging Technology (PRT) technológiával nagy pontosságú távolságmérésre alkalmas. Ebből a célból a fénypont méretét úgy tervezték, hogy az érzékelő könnyen kompenzálja a mechanikai hatásokat, például a rezgéseket és az ütéseket. A kompakt háznak köszönhetően könnyen integrálható a szűk helyű alkalmazások esetén is. Piros jeladófény a fotoelektromos érzékelő egyszerű beállításához, beépített kijelző a felhasználóbarát komissiózáshoz és diagnosztikához.


Nagy távolságok esetén is pontos

Az R1000 1 mm alatti pontosságot biztosít a teljes mérési tartományban, ami garantálja az optimális pozicionálást. Ez a Pulse Ranging Technology (PRT) jelenléte miatt lehetséges. Ipari környezetben jelenleg ez számít a távolságmérés legprecízebb módszerének; kiemelkedő mérési jellemzőkkel rendelkezik a nagy igénybevételt jelentő alkalmazások esetén: A PRT lehetővé teszi az érintkezésmentes pozíciómeghatározását még nagy távolságok esetén is, így nincs szükség egyéb tennivalókra a pozicionálás finomhangolásához. Ezért az R1000 sorozat készülékei ideálisak a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, amelyek akár milliméteres pontosságú pozicionálást is igényelhetnek. Emellett az érzékelő nem érzékeny a környezeti fényre, szennyeződésre vagy porra, így alkalmazások széles körét nyílik meg a felhasználók számára.


További eszköz a finombeállításhoz

Az R1000 távolságérzékelőhöz választható beállítóeszköz is kérhető, amely lehetővé teszi a finombeállítást. Ez az eszköz garantálja a nagy pontosságú mérést – még nagy távolságok esetén is.

Különösen helytakarékos és strapabíró

Az akár 150 m-es hatótávolsággal és 55x116x81 mm-es készülékmérettel az egyedi teljesítményű érzékelő még a különösen kis gépekbe vagy az emelési alkalmazásokba is beépíthető. Mivel az R1000 érzékelő alapfelszereltségként fém menetes furatokkal rendelkezik, a felszerelés közvetlenül, rövid mérési távolságokon végezhető el. A nagy hatótávolságú beállításhoz választható tartozékok állnak rendelkezésre.

A kompakt ház alapja egy robusztus fémkeret, így a sorozat mostoha környezet esetén is használható. Az 1. osztályú lézer miatt az érzékelő szembiztos használata minden esetben garantált, további óvintézkedések nélkül.


Az R1000 távolságérzékelő főbb jellemzői

  • Kompakt és robusztus ház szűk helyeken való használatra
  • Fémmenetes furatok a rövid mérési távolságokra történő közvetlen felszereléshez, opcionális tartozékok a nagy hatótávolságú beállításhoz
  • Pulse Ranging Technology a nagy pontosságú távolságméréshez és pozicionáláshoz
  • Ellenáll a környezeti hatásoknak, például a környezeti fénynek, a szennyeződésnek vagy a pornak
  • Szembiztos, 1. osztályú lézer

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.