A gyárautomatizálásban a kódolvasók azonosítási feladatai igen változatosak. Legyen szó nyugalmi helyzetű, nagy sebességű, nyomtatott vagy közvetlenül jelölt kódokról, nagy távolságról vagy minimális kódméretről, a VOS Ident tökéletes megoldást kínál az alkalmazási követelmények széles köréhez. A VOS univerzális vizuális érzékelő-sorozat kiszélesítéseként a VOS Ident sorozat készülékei minden általános 1D és 2D kód megbízható leolvasására specializálódtak, beleértve a lézeres/tűs kódokat (DPM) is.
A nagy teljesítményű funkcióknak és a széles körű alkalmazkodóképességnek köszönhetően a VOS Ident érzékelők még a rendkívül összetett és egyedi alkalmazásokat is képesek kezelni. Alkalmasak kis és nagy távolságokra is, 70 mm-től akár 2 méterig. A VOS Ident eszközök esetében nem csak a nagy beolvasási tartományok lenyűgözőek, hiszen rendívül kis kódokat is képesek beolvasni, akár 0,1 milliméteres modulmérettel is.
A VOS Ident érzékelők intuitív felhasználói felülete optimális munkafolyamatokat és egyszerű eszközkezelést biztosít. Az alkalmazás követelményeitől függően több érzékelő is kombinálható. A többablakos módban további leolvasási ablakok hozhatók létre, amelyek a többkódos funkció használatával egyenként akár 64 kódot is felismerhetnek. Ez a funkció nagyon hasznos például az elektronikai eszközök gyártása területén. Az itt használt nyomtatott áramkörökön különböző típusú kódok vannak különböző pozíciókban, amelyeket a többkódos leolvasás megbízhatóan érzékel. A VOS Ident sorozat az ISO 15415, ISO 16022 és ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM) szerinti kódminőség-kimeneti lehetőséget is kínál.
Továbbá minden eszköz lehetővé teszi a kényelmes távoli hozzáférést és akár 32 feladat tárolását is. A képek tárolása magán az érzékelőn, de FTP-kiszolgálón is lehetséges. Az érzékelők könnyen integrálhatók programozható logikai vezérlőkbe és számítógépekbe az olyan általános interfészeken keresztül, mint az Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, Ethernet/IP™, RS-232 és I/O-k. Emellett a kimeneti karakterlánc a Vision Configurator operációs szoftver segítségével testre szabható és integrálható a rendszerbe. Az eszközök bemenetei és kimenetei ugyancsak rugalmasan meghatározhatók.
A VOS Ident érzékelők tulajdonságai éppolyan változatosak, mint a kialakításuk és alkalmazási területeik. A VOS2000-i1,2 megapixeles felbontású, továbbá beépített fehér világítással, valamint számos objektívvel rendelkezik a nagy és kis látómezejű érzékeléshez. A VOS5000-I viszont 5,2 megapixeles felbontású, így különösen nagy szkennelési tartományban képes a kódolvasásra. A maximális rugalmasság érdekében mindkét kódolvasó C-bajonettes változatban is kapható. A Pepperl+Fuchs a külső megvilágítás és objektívek teljes választékát kínálja erre a célra. A világítás egyszerűen a kódolvasóhoz csatlakozik, és a kódolvasón keresztül vezérelhető – nincs szükség további tápellátásra. A VOS Ident sorozat érzékelői bármilyen azonosítási feladatot el tudnak sajátítani – az autóipar nyomkövetési alkalmazásaitól a raktározási és anyagkezelési technológiák nagy igénybevételű feladataiig, mint például a kartonokon és tálcákon, álló helyzetben vagy nagy sebesség mellett történő többoldalas leolvasás is gyerekjáték.