Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Maximális rugalmasság a legkisebb helyen – az új CB10 I/O csomópontok IO-Linkkel

2023-03-27

New CB10 I/O Hubs with IO-Link
Az új CB10 I/O csomópontok IO-Linkkel

A nyomógombos dobozokat számos ipari alkalmazásban használják. Ezek IO-Link masterhez való csatlakoztatása nemcsak magasabb költségekkel, hanem további kábelezési munkával is jár. Sokkal gazdaságosabb több nyomógomb csatlakoztatása egy porthoz. Ezért eddig nehéz volt az IO-Linket interfészként használni a nyomógombos dobozokban. Különösen kompakt kialakításuknak köszönhetően az új CB10 sorozatú I/O csomópontok optimális megoldást kínálnak a legkisebb telepítési terekbe történő közvetlen integrációhoz. A CB10 modulok közvetlenül csatlakoztathatók IO-Link masterhez, így a nyomógombos dobozok IO-Link-képessé válnak.


Sokoldalú és robusztus modulok

A helytakarékos I/O csomópontok akár nyolc szabványos eszköz csatlakoztatását teszik lehetővé az IO-Link hálózatokban. A szabadon konfigurálható digitális be/kimenetek biztosítják a lehető legnagyobb alkalmazás-sokszínűséget, a fényoszlopokban való használattól kezdve a mechanikus érintkezők, például a nyomógombos dobozok csatlakozásán át a 3 vezetékes érzékelők csatlakozásáig. A 39,5 x 36 x 10,1 mm-es kompakt házkialakításnak köszönhetően a modulok a legkisebb panelekbe és az ügyfélspecifikus elektronikába is beépíthetők.

Ezért az innovatív magas hőmérsékleten olvadó technológia nemcsak a különösen helytakarékos kialakítású ház megvalósítását teszi lehetővé, hanem a robusztus és ütésálló házak gyártását is, a CB10 I/O csomópontok legjobb minősége és tartóssága érdekében.


Egyszerű telepítés és üzembe helyezés

Rugalmasságuk mellett az I/O csomópontokokat nagyfokú felhasználóbarát kialakítás jellemzi az összeszerelés és üzembe helyezés során. A moduláris megoldás lehetővé teszi az egyszerű integrációt az IO-Link hálózatokba, és lehetővé teszi az OEM-ek számára, hogy a nyomógombos paneleket előre összeszereljék a gyárban. Így a modulok közvetlenül csatlakoznak az alkalmazáshoz.

A különböző vezetékszínek és az előre krimpelt vezetékek biztosítják a modulok pontos és gyors telepítését. Továbbá a házba épített LED-kimenetek jelzik az esetlegesen előforduló hibákat.


Fő előnyei a CB10 I/O csomópontoknak IO-Linkekkel

  • A kompakt I/O csomópontok akár nyolc szabványos eszköz csatlakoztatását teszik lehetővé IO-Link hálózatokhoz
  • Szabadon konfigurálható digitális bemenetek/kimenetek a maximális rugalmasság érdekében
  • Univerzálisan alkalmazható: mechanikus nyomógombokhoz, 3 vezetékes érzékelőkhöz és jelzőlámpákhoz való változatok
  • Különböző vezetékszínek és előre krimpelt vezetékek a pontos és gyors telepítés érdekében
  • Helytakarékos, robusztus és ütésálló ház a magas hőmérsékleten olvadó technológia innovatív gyártásának köszönhetően

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.