Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Tápellátás a legmagasabb igényeknek megfelelően: A Pepperl+Fuchs bemutatja a PS1000 sorozatot

2021-10-18

PS1000 power supply modules
PS1000 tápegység modul

Az új PS1000 tápegységekkel a Pepperl+Fuchs teljessé teszi a gyújtószikramentes leválasztók, jelválasztók és túlfeszültség-védelmi modulok termékportfólióját. A már bizonyított Pepperl+Fuchs minőség mostantól a teljes vezérlőszekrényben elérhető. Nagy hatékonyságuk miatt a tápegységek minden, különösen nagy megbízhatóságot és kifogástalan minőséget kívánó iparág és alkalmazás számára ideálisak. Világszerte tanúsítottak Zóna 2/Div. 2 robbanásveszélyes helyszínekre, így ideális megoldásul szolgálnak a vezérlőszekrényekben található eszközök tápellátására. Ugyanakkor számos más automatizálási alkalmazás esetén is használhatók, messze túlmutatva az interfész technológián.

A PS1000 tápegységek még a leginkább létfontosságú alkalmazási területeken is magas üzemi rendelkezésre állást biztosítanak. Ezt redundáns konfigurációk teszik lehetővé. A két azonos tápegységgel rendelkező 1+1 konfiguráció mellett az N+1 konfiguráció is elérhető. A csatlakoztatott eszközök ugyancsak védettek: A bemeneti feszültség alkalmazásakor a bemeneti áram aktívan korlátozott.


A hatékony kialakítás hosszú élettartamot biztosít

Nagy hatékonyságuk teszi lehetővé a „csúcsteljesítmény” funkció használatát, amellyel switchelhetők a nagy terhelésű fogyasztók, például a motorok és az elektronikus eszközök. A jellemzően több mint 95%-os hatékonyság, a kompakt kialakítás és az alacsony súly más fontos előnyökhöz is vezet: csökkentett energiaköltségek, alacsony hűtési és vezérlőszekrény helyigény és hosszú élettartam.

A PS1000 sorozat tápegységeinek adott alkalmazáshoz történő optimalizálása egyszerű. Kimeneti feszültségük állítható a hosszú kábelhossz kompenzálása érdekében. A vezérlőszekrényen belül a tápegységeket könnyen össze lehet kapcsolni más Pepperl+Fuchs termékekkel, hiszen DIN-sínre szerelt berendezésekhez is alkalmasak. A globálisan Zóna 2/Div. 2 területekre szóló tanúsítás lehetővé teszi, hogy a PS1000 tápegységeket terepen is használják a folyamatautomatizálásban, értékes helyet takarítva meg ezzel a vezérlőhelyiségben.

Időtálló technológia és globális támogatás

Az IO-Link interfésszel rendelkező PS1000 modulok különösen időtállóak. Átfogó diagnosztika és konfiguráció futtatható rajtuk működés közben. Ez tovább növelheti az üzemi rendelkezésre állás és általános megbízhatóság mértékét. Az ügyfelek verziótól függetlenül élvezhetik a globális szolgáltatás előnyeit: Mindig rendelkezésére áll egy helyi kapcsolattartó személy, aki megválaszolhatja a felmerülő kérdéseket – gyorsan és hatékonyan.


A PS1000 tápegységsorozat fő jellemzői

  • Univerzálisan alkalmazható, hiszen világszerte tanúsított Zóna 2/Div. 2 területekre
  • Redundáns konfigurációk a nagyfokú üzemi rendelkezésre állás érdekében
  • Eszközvédelem aktívan korlátozott bemeneti árammal, ha alkalmazásra kerül a bemeneti feszültség
  • Hosszú élettartam a hatékony kialakításnak köszönhetően
  • Minden alkatrész egy helyről: A Pepperl+Fuchs által nyújtott minőség a teljes vezérlőszekrényben elérhető

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.