Az AVEVA Mobile Operator támogatja a működési folyamatok javítását, továbbá kulcsfontosságú eleme a hatékony működésirányítási rendszereknek. Biztosítja a legjobb üzemeltetési és szabályozási eljárások állandó betartását.
A terepi munkatársak munkájának megbízható megoldásokkal történő segítése, előmozdítva a közösségi viselkedést, valamint az eszközökért vállalt felelősség érzésének kultúráját a műveleti és a karbantartói területeken.
Az AVEVA Mobile Operator megoldása munkaerő-irányítási szoftverek, mobil kézi számítógépek, monitorozó eszközök és rádiófrekvenciás azonosítást (RFID) használó berendezéscímkék vagy vonalkódok kombinációjával az automatizálási kör részévé teszi a terepi üzemeltetőt. Ez a mobil keretrendszer az üzemi eszközök kezeléséhez jelentősen jobb támogatási rendszert kínál kevesebb adatrögzítési hibával. Az AVEVA Mobile Operator alkalmazás az ecom gyújtószikramentes táblagépein és okostelefonjain futtatható.
A Pepperl+Fuchs márkája, az ecom kifejlesztette az eSENTINEL alkalmazást is, amely egy könnyen használható eszköz a munkavállalók biztonságának fokozására. Ez az ideális eszköz az egyedül dolgozók számára vagy a nagyobb kockázattal járó feladatok elvégzése esetén.
Az AVEVA széleskörű képességeinek tökéletes kiegészítőjeként a Pepperl+Fuchs eSENTINEL alkalmazása egyszerű megoldást kínál a robbanásveszélyes területeken előforduló vészhelyzetekben való segítségnyújtásra a Smart-Ex 02 dedikált riasztókulcsával. Az alkalmazás akkor riaszt, ha egy előre beállított időzítő eléri a nulla értéket, vagy ha a telefon fekvése egy bizonyos döntési szög alá kerül.
Műszaki jellemzők:
A digitális átalakulás sehol sem érezteti jobban az erejét, mint a mobilitási ágazatban. A mobil munkaerő és a valós idejű rendszerinformációk összekapcsolásával, valamint a távoli hozzáférést kiaknázva a szakértők globális támogatásának lehetővé tételével az AVEVA és a Pepperl+Fuchs az Ipar 4.0 építőköveinek számítanak.
Szokásos üzemi körútjaikon a helyszíni üzemeltetők egy mobil megoldással könnyedén összegyűjthetik az olyan berendezésállapot-adatokat, mint a vibráció mértéke vagy a hőmérséklet. A nem figyelt vagy műszerezetlen üzemi eszközök mostantól hatékonyan ellenőrizhetőek.
Az eszközközpontú megközelítés lehetővé teszi, hogy minden, üzemeltető vagy üzemi dolgozó által gyűjtött adatot összesítsenek egy általános eszköztörténet létrehozásához. Ez azt jelenti, hogy az eszközök teljesítménye és egészsége teljesebb módon és érhetőbben látható.