Az élelmiszerek, kőolajalapú termékek és vegyipari anyagok szállítására használt (vasúti) tartálykocsikat rendszeresen tisztítani kell. A tisztítási folyamat során egy felhúzható híd szavatolja a személyzet zuhanás elleni védelmét. Ezeknél a mosórendszereknél a felhúzható híd pneumatikusan leereszkedik a tartálykocsira. A tartály így biztonságosan hozzáférhető a tisztítási folyamatot végző személyzet számára.
A pneumatikus munkahengerek dugattyúi ki-be járnak. A cél a plató helyzetének megbízható figyelése. Ha ez nem valósul meg, a légrendszer miatt a felnyitható híd visszatérhet a kiinduló állásba, ami a rendszer tisztítófejének súlyos mechanikai károsodásához vagy akár személyi sérüléshez is vezethet.
A PMI104-F90-IU-V1 induktív pozicionáló rendszer tökéletes megoldást kínál erre a problémára. Az érzékelő a felnyitható híd leengedése után érzékeli a pozícióértéket, amely beállítási pontként paraméterezésre kerül. Mivel a felnyitható híd csak néhány centiméteres tűréshatáron belül tud mozogni, a rendszer a beállított küszöbérték átlépésekor azonnal leáll. Ez a folyamatos és megbízható helyzetfelügyelet megakadályozza a tisztítófej mechanikai sérülését. Az érzékelő a rendszer tűréshatárának kompenzálása érdekében speciálisan paraméterezhető.
Műszaki jellemzők:
A PMI104-F90-IU-V1 nagy, akár125 μm-es felbontású is lehet, ami lehetővé teszi a felnyitható híd helyzetének pontos meghatározását. A ±0,5 mm (–25 °C–70 °C) minimum hőmérséklet-eltérés biztosítja a megbízható pozicionálást szinte minden környezeti körülmény esetén. Még a mosórendszereknél gyakori magas páratartalom és fröccsenő víz sem befolyásolja az IP67 besorolású érzékelőt, így hosszú távon is szavatolt a pozicionáló rendszer működése.