A folyamatosan feszített motorláncok hibátlanul működnek a két százalékos, kopásból eredő maximális nyúlásig. Ha a láncok nincsenek feszítve, a laza oldal lógni kezd és a lánc egyenetlenül fut, ezzel is gyorsítva a kopást. Ha a láncfeszesség túl nagy mértékben csökken, az károsíthatja a motort. A motorokban láncfeszítőket használnak a vezérműtengely-hajtás vezérlésének feszesen tartására. Ez biztosítja, hogy a motor zökkenőmentesen működjön, és hosszú távon növeli mind a lánc, mind a motor élettartamát.
Az autóiparban használt különböző hosszúságú és átmérőjű láncfeszítőket robotok szerelik össze, gyártósorokon. A gyártási folyamatnak emberi beavatkozás nélkül kell működnie. Ez azt jelenti, hogy a felszereléshez használt teszteszközöknek nagyon rugalmas felhasználásúaknak kell lenniük, és megbízhatóan fel kell tudniuk mérni a különböző méretű láncfeszítőket.
A PMI120-F90-IE8-V15 induktív pozicionáló rendszer nagy felbontása és ismétlési pontossága ideálissá teszi az ilyen alkalmazási követelmények teljesítésére, mivel az érzékelő folyamatosan és megbízhatóan képes meghatározni a házhosszt és az átmérőket. Az érzékelő által megállapított méret továbbításra kerül a robot többcélú fogókarjához, amely ezután behelyezi a megfelelő rugót és szelepemelőt a hüvelybe, majd mindent összenyom. Az összeszerelést szorosan figyelemmel kísérik a gyártási folyamat során. A rugófeszesség meghatározásához egy vizsgálóberendezés meghatározott erővel összenyomja a motor láncfeszítőjének szelepemelőjét. Ez az erő besüllyeszti a házba a szelepemelőket. Egy további PMI120-F90-IE8-V15 a teszteszköz segítségével meghatározza az eltolást.
Műszaki jellemzők:
A rendkívül rugalmas PMI120-F90-IE8-V15 pozicionáló rendszer segítségével gyorsan telepíthető a láncfeszítők széles választéka; más láncfeszítőkre való átálláskor gyakorlatilag nincs átállási idő. Az IP67 védelemmel ellátott robusztus ház azt jelenti, hogy az érintkezés- és kopásmentes érzékelők még mostoha körülmények között is használhatók.