Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Biztonságos energia DWB forgásisebesség-monitorral

A forgásisebesség-monitor automatikusan jelzi a generátor fordulatszám-ingadozásait

Az alkalmazás

Váltakozó áramú hálózatban a hálózati frekvencia létfontosságú a biztosított ellátás minősége szempontjából. A célfrekvenciától való eltérések csak nagyon szűk tartományban tolerálandóak. Ellenkező esetben egyes fogyasztók nem fognak megfelelően működni, sőt károsodhatnak is. Egy hőerőműben fontos biztosítani a gőzturbina állandó fordulatszámát.

A generátor forgási sebességét – különösen a nem rögzített hálózatokban – befolyásolhatja például az alapvető fogyasztók be- és kikapcsolása. A hajókon lévő fedélzeti generátorok jellemzően ilyenek. A fogyasztásban sokkal nagyobb ingadozás fordulhat elő itt, mint a közcélú áramellátásban. A megadott hálózati frekvencia állandó fenntartása érdekében fontos, hogy azonnalreagáljunk a fordulatszám-ingadozásokra


A cél

A generátor forgási sebességének folyamatos ellenőrzése nélkülözhetetlen védelmi funkció. Amint a fordulatszám túllép a tűréshatáron, egy megfelelő biztonsági funkciónak célzott intézkedéseket kell kiváltania. Túlpörgés esetén ez azt jelentheti, hogy csökkenteni kell a teljesítményen. Alacsony sebesség esetén további generátorok aktiválása lehet a megoldás, vagy terhelések, esetleg teljes hálózati szegmensek lekapcsolása


A megoldás

DWB forgásisebesség-monitor
DWB forgásisebesség-monitor

A Pepperl+Fuchs a DWB sorozatban forgásisebesség-monitorokat kínál a generátorok forgási sebességének folyamatos ellenőrzésére. Ezek galvanikus leválasztók (robbanásveszélyes területekről érkező jelek esetén) vagy jelformálók (biztonságos területről érkező jelek esetén), amelyek bizonyos fordulatszám túllépése vagy el nem érése esetén reagálnak. Minden eszközt az IEC 61508/IEC 61511 szabvány szerint, SIL 2 alkalmazásokhoz terveztek. Ezek az interfész-összetevők egy különálló jel, egy NAMUR érzékelő vagy egy mechanikus érintkező megfigyelésére szolgálnak. Működése azon alapul, hogy a bemeneti frekvenciát folyamatosan összehasonlítják a felhasználó által meghatározott referenciafrekvenciával.


Előnyök

Ha a DWB forgásisebesség-monitor azt észleli, hogy a referenciafrekvenciát a készülék túllépte vagy nem érte el, integrált relékimenetek aktiválódnak. Egy piros LED jelzi, hogy ez a vezetékhiba-érzékelés működésbe lépett. Az integrált indítási felülvezérlés a relékimenetet egy felhasználó által kiválasztott, legfeljebb 1000 másodperces értékre állítja be. A készülék könnyen programozható a készülék elején található működtető nyomógombokkal.


Rövid áttekintés

  • A generátorok forgási sebessége kulcsfontosságú a ellátás minősége szempontjából
  • A túl magas és a túl alacsony sebesség azonnali, automatikus beavatkozást igényel
  • A DWB forgásisebesség-monitor automatikusan érzékeli, ha a készülék túllép vagy nem ér el egy meghatározott fordulatszámot.
  • A beépített relé hibaállapot észlelése esetén aktiválódik
  • Integrált, programozható indítás-felülvezérlés
  • Egyszerű programozás a készüléken található nyomógombokkal

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.