Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

KF**-UFC-Ex1.D frekvenciaátalakító a túlterhelés megakadályozására

Kemence-szállítószalagok sebességfelügyelete és üzembiztonsága

Az alkalmazás

A szállítószalagokat jellemzően az acélgyártás során a kemencék üzemeltetéséhez használt koksz szállítására alkalmazzák. Amennyiben a kemence a nyílt víz közvetlen közelében található, a kokszot közvetlenül a hajóról rakodják ki. Ha nem, általában síneken szállítják. A kokszot mindkét esetben egy szállítórendszerrel vagy csigás anyagmozgatóval szállítják az ideiglenes tárolóba vagy adagolják közvetlenül a kemencébe.

Ez a szállítószalag túlterheléséhez vezethet, amit általában idegen test vagy túlzott terhelés vált ki. Ez a hajtások túlmelegedését eredményezheti, ami a szállított éghető anyag miatt nem egészen kockázatmentes. 


A cél

A kritikus üzemi körülmények elkerülése érdekében, a szállítócsigák és szállítószalagok megfelelő működését folyamatosan monitorozni kell. Ez jellemzően a hajtások folyamatos sebességfelügyeletével biztosítható. Amennyiben a sebesség nem ér el egy meghatározott értéket, a rendszer haladéktalanul leállítja a teljes szállítórendszert és egyidejűleg kivált egy riasztási jelet.

Ez a szállítórendszer egy fontos biztonsági funkciója, mert a tökéletes sebességkarakterisztikák egyértelműen jelzik, hogy nem áll fenn tűzveszély a hajtásrendszer túlmelegedése miatt. A funkció továbbá alkalmas annak a pontos áramlási sebességnek a biztosítására, amely a kemence optimális égetőteljesítményének szavatolásához szükséges. 


A megoldás

KF**-UFC-Ex1.D frekvenciaátalakító
KF**-UFC-Ex1.D frekvenciaátalakító

A Pepperl+Fuchs KF**-UFC-Ex1.D sorozatú frekvenciaátalakítókat kínál szállítórendszerek hajtássebességének felügyeletére. A frekvenciaátalakítók érzékelik, hogy a sebességértékek a beállított határértékek fölött vagy alatt vannak, és leállítják a hajtás működését azelőtt, hogy kritikus helyzet alakulna ki a hajtás túlmelegedése és a szállított anyag meggyulladása következtében.

A sebességfelügyeleti funkció variálható változóként használható a szállítórendszer előkapcsolt rendszeréhez. A szállítórendszerre való adagolást segítő szállítócsigák és lapátkerekek szabályozhatók. A szállítórendszer működési hibájakor a további adagolás automatikusan leáll


Előnyök

A KF**-UFC-Ex1.D frekvenciaátalakítók ideális megoldást jelentenek a szállítószalagok motorfelügyeletéhez túlterhelés esetére. Ha a szállítórendszer egy előre beállított értéknél magasabb vagy annál alacsonyabb értéket érzékel, a rendszer a hajtást automatikusan kikapcsolja, megakadályozva így az esetleges további károsodást.

A frekvenciaátalakítók elsődleges funkciója a különálló bemeneti jelek proporcionális és szabadon beállítható analóg 0/4 mA–20 mA kimeneti jellé alakítása. Ennek értelmében jelátalakítóként és riasztásindítóként viselkednek egy határérték túllépésekor. Ebben az esetben a relékimenetek aktiválódnak, és kiváltják a szükséges kapcsolási műveleteket.

A készülékek sztenderd DIN-sínre szerelhetők, és SIL 2 biztonsági szintű (IEC 61508/ IEC 61511) biztonsági alkalmazásokhoz használhatók. Az indítási túlvezérlés és a vezetékhiba-érzékelés megbízható működést szavatolnak. Az átalakítók gyújtószikramentes jelek galvanikus leválasztóiként vagy a biztonság területéről származó jelek jelkondicionálóiként érhetők el.


Rövid áttekintés

  • A szállítószalagok túlterhelése a hajtások túlmelegedését okozhatja, sőt, tűz kialakulásához is vezethet
  • A folyamatos sebességfelügyelet érzékeli a hajtás túlmelegedését, és kiváltja a komplett szállítórendszer teljes leállását
  • A KF**-UFC-Ex1.D frekvenciaátalakító érzékeli, hogy a sebességértékek a beállított értékek fölött vagy alatt vannak-e
  • Az integrált relék leállást és riasztást váltanak ki
  • A csatlakoztatott adagolóberendezések egyidejű szabályozása automatikusan leállítja a teljes szállítási folyamatot

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.