Az analóg terepi eszközök célzott vezérlése a folyamatautomatizálás egyik jellemző alkalmazási területe. Számos eszköz robbanásveszélyes területen található, ezért rájuk speciális gyújtószikramentességi követelmények vonatkoznak. A meghibásodások kockázatának minimálisra szorítása érdekében, számos elektromos, elektronikai és programozható rendszernek meg kell felelnie a SIL 3 besorolás IEC 61508/IEC 61511 szerinti üzembiztonsági követelményeinek. A feldolgozóiparban ez elsősorban a kritikus reaktív folyamatokhoz szükséges üzemi közeg szabályozott ellátását érinti.
Az erre a célra használt beömlőszelepek megfelelő működésének rendszeres ellenőrzése nem az egyetlen követelmény. Folyamathiba esetén minden esetben biztosítottnak kell lennie a biztonságos leállásnak is. Párhuzamosan futó folyamat hiányában ez azt jelenti, hogy a teszt szükségszerűen együtt jár az üzem rendelkezésre állásának korlátozásával.
A SIL 3 szerinti üzembiztonság nem opcionális. A megléte kötelező a feldolgozóüzemekben található számos jeláramkör esetében. Kiváltképpen akkor, amikor egy vegyi folyamat kritikus fázisba ér, az automatizálási rendszernek képesnek kell lennie haladéktalanul leállítani az üzemiközeg-ellátást, hogy megakadályozza a folyamat ellenőrizhetetlenné válását és az annak következtében bekövetkező súlyos kárt.
A cél eléréséhez nem elegendő a minimális hardverráfordítással megvalósuló intézkedés. Az üzemi közeg beáramlását is a lehető leghamarabb meg kell szakítani. A rendszeres ellenőrző teszteknek nem szabad hátrányosan befolyásolniuk az üzem rendelkezésre állását.
A Pepperl+Fuchs speciális vészleállító szelepek és biztonsági leállítószelepek használata nélkül is teljesíti a SIL 3 szerinti üzembiztonságra vonatkozó korlátozó feltételeket. Helyettesítésképpen, bizonyos mértékig a meglevő analóg pozicionálókat használja különállóan. A pozicionálók teljesen nyitottak vagy zártak. A SIL 3 szerinti működési vizsgálathoz a vezérlőket HART-jelekkel működtetik a részleges lökettesztekhez, a tényleges funkciójukon felül. A tesztek a teljes közegellátás leállítása és felesleges hardver használata nélkül teszik lehetővé a működés vizsgálatát. A KCD2-SCD-Ex1.ES SMART árammeghajtó például a SIL 3 biztonsági szintig alkalmas az említett funkcióra.
A SIL 3 szerinti SMART árammeghajtók DIN-sínre és kapocstáblára szerelhető változatban érhetők el. Az előírt rendszeres ellenőrző tesztek elvégzése részleges lökettesztekkel történik. A tesztek segítségével úgy vizsgálható a működés, hogy elkerülhető a felesleges vezetékezés, illetve a teljes folyamat leállítása. Az üzem rendelkezésre állása nem szenved csorbát, korlátlanul működhet, a költséghatékonyság korlátozása nélkül. Még SIL 2 alkalmazásokban is van értelme az eszközök használatának, hiszen a biztonságos idő jelentős mértékben meghosszabbítható.
A SIL 3 szerinti üzembiztonságot szavatoló megoldással a Pepperl+Fuchs mind a négy jeltípushoz teljes portfóliót kínál galvanikus leválasztók formájában.