A szennyvízkezelő telepeken a háztartásokból és a városi iparvállalatoktól származó szennyvizet gyűjtenek és tisztítanak meg. A szennyvíz szállítása általában vezetékeken keresztül történik. Amennyiben a meglevő topográfia nem kínál folyamatos természetes lejtést, előfordulhat, hogy több különböző helyen szivattyúkat kell alkalmazni a létező magasságkülönbségek áthidalására. A szivattyúállomások megfelelő működése felügyeletet igényel. A szivattyúk meghibásodása és az eltömődött kimenővezetékek a szennyvízszint emelkedését eredményezhetik a szivattyúállomáson. A felfelé áramlást biztosító vezetékek szakadása szintcsökkenéshez vezet. Az említett hibák időben történő érzékeléséhez elengedhetetlen a folyamatos szintmérés.
A szintfelügyeletnek érzékelnie kell, hogy a szivattyúállomáson levő szennyvíz mennyisége meghatározott határértékek között mozog-e. Amennyiben az érték magasabb egy felső határértéknél, vagy alacsonyabb egy minimumértéknél, hiba lépett fel a be- vagy kimenetnél, illetve magában a szivattyúállomásban. A megengedett szintektől való eltérést jelenteni kell a vezérlőpanelnek, hogy a rendszer ellenintézkedéseket tehessen vagy riasztásokat válthasson ki.
A gyűjtőtartályokban levő vízszint felügyeletéhez optimális megoldást nyújtanak az LHCR-51 vagy LHCS-51 típushoz hasonló nyomástávadók. Az érzékelőtechnológia egy 4 mA - 20 mA interfész segítségével képes kommunikálni a jeladótápegységekkel. Azok egy korábban beállított határérték elérésekor elindítanak meghatározott funkciókat. A jeladótápegységek jellemző képviselőit a Pepperl+Fuchs STC sorozata tartalmazza.
A megfelelő intézkedések végrehajtása érdekében a jeladótápegységek riasztás kiváltására használhatók kritikus helyzetek érzékelésekor. Ha egy szennyvíztároló tartály túlcsordulása fenyeget, automatikusan további szivattyúk aktiválhatók.
Jeladótápegységek és nyomástávadók elérhetők a robbanásveszélyes területeken használható változatokban is; ezek rendelkeznek a megfelelő nemzetközi jóváhagyásokkal. Mindkét eszköztípus az IEC/EN 61508 szerinti SIL 2 szintű biztonsági alkalmazásokban való használatra szolgál. A jeladótápegységek SIL 3 áramkörökhöz is elérhetők. Valamennyi eszköz 4 mA - 20 mA interfésztámogatással rendelkezik és HART-transzparens, ezért a terepi eszköz a galvanikus leválasztóval paraméterezhető.