A siklócsapágyak megbízható kenést nyújtanak a nagysebességű gépekben. Minimális súrlódási veszteséget szavatolnak, és fontos szerepet játszanak az élettartam növelésében. Ez a módja például a turbinák és generátorok teljes kenésének, ami biztosítékot jelent arra, hogy a fémfelületek közötti súrlódást elnyeli a folyékony kenőanyag, megelőzve ezzel a kopás kialakulását. Ennek eléréséhez a kenőanyagréteget tömöríteni kell, mert ez az egyetlen módja az érintkezőfelületek egymástól való megbízható elválasztásának. Hidrosztatikus siklócsapágyak esetében olajszivattyúval tartják fenn az állandó olajnyomást és biztosítják a megbízható kenést.
Az elégtelen kenés komoly következményekkel járhat. Erőművi generátorok esetében az alkatrészek javítása vagy cseréje több milliós kiadással járhat. Ehhez járul még a hosszú időn át tartó bevételkiesés.
Ez mutatja, hogy mekkora jelentőséggel bír a megfelelő olajnyomás a tengely és a csapágy közötti súrlódás minimálisra szorítása. Éppen ezért elengedhetetlen az olajnyomás folyamatos felügyelete. Amennyiben az olajnyomás egy kritikus határérték alá esik, vagy ha teljes nyomáscsökkenés áll be, akkor azt nem egyszerűen megbízhatóan érzékelni kell, de meghatározott intézkedések sorozatát is el kell indítani. Ez a riasztás kiváltásával és egy tartalékszivattyú aktiválásával kezdődik, és akár a generátor teljes leállításáig tarthat.
A 4 - 20 mA mérési kimenettel rendelkező nyomástávadók ideális megoldást jelentenek az olajnyomás folyamatos felügyeletére a kenési cikluson belül. A jeladótápegységek gyújtószikramentes tápegységgel rendelkeznek, és az adatok megbízható átviteléről gondoskodnak. Az alkalmazáshoz jellemzően KCD2-STC-Ex1.ES modulokat használnak. A modulok az IEC/EN 61508 szerinti SIL 3 szintű alkalmazásokhoz megfelelőek.
A mért jelet a rendszer a vészleállító rendszerben (ESD) levő biztonsági vezérlőbe továbbítja. Azon a helyen a rendszer a jelet folyamatosan értékeli, miközben az olajnyomást is felügyeli. Kritikus érték elérésekor az ESD nem pusztán riasztást vált ki. Automatikusan el is indítja azon szükséges méréseket, amelyek elengedhetetlenek a kritikus üzemi helyzetre való haladéktalan reagáláshoz. Ez magába foglalhatja például egy tartalékszivattyú beindítását vagy a gép teljes leállítását.
A KCD2-STC-Ex1.ES jeladótápegységek gyújtószikramentes bemenettel rendelkeznek az olajnyomás felügyeletéhez szükséges robbanásvédelem biztosításához. A galvanikus elválasztás szintén hozzájárul az igen stabil, hibamentes jelátvitelhez. A nemzetközi robbanásvédelmi tanúsítványokkal és az üzembiztonságra vonatkozó TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező leválasztók ideális és funkcionális megoldást jelentenek egy sor fontos felügyeleti feladat elvégzésére.
Emellett a HART-távadókkal való kétirányú kommunikációra is alkalmasak. Amennyiben a mérési jelet a biztonsági rendszer mellett a vezérlőrendszerbe vagy egy PLC-be is továbbítani kell, akkor inkább az elosztó (KCD2-STC-Ex1.2O.ES) reakciómentes változatát ajánlott használni.