Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

1D, 2D és DPM kódok leolvasása a jármű alkatrészein a VOS-I segítségével

Megbízható azonosítás az üzemvezérlők és az ERP-rendszerek számára

Az alkalmazás

Az autóiparban az alkatrészeket automatikusan azonosítják, és célzott módon a következő feldolgozási lépésre irányítják. Ugyanakkor az azonosító adatokat a minőségbiztosításhoz és a teljes nyomon követhetőséghez használják fel. Az alkatrészek általában adatmátrix kódot kapnak. A strapabírósági követelményektől függően a kódot az alkatrész megfelelő felületére címkeként, lézerrel vagy tűvel (közvetlen alkatrészjelölés, DPM) viszik fel. Különösen a fémre tűvel lyukasztott kódok esetében vannak különleges követelményei a kód leolvasásnak. A felületek lehetnek tükrözőek, íveltek vagy szennyezettek; a kopott tűk néha egyenetlen kódokat eredményeznek.


A cél

A változatos és néha rosszul olvasható kódokat néhány centimétertől két méterig terjedő távolságból kell megbízhatóan leolvasni. A leolvasandó részek mozoghatnak (< 1 m/s). Az olvasási folyamatnak ugyanúgy kell működnie az összeszerelő sorok esetében, mint a robotkarokon. A meghatározott adatokat megfelelő formátumban küldik el az üzemvezérlő rendszernek és az ERP-rendszernek, így nincs szükség további beállításokra. A hibás leolvasás esetén egy vezérlési lehetőségre is szükség van érthető hibaképek formájában, amelyek később könnyen elérhetők. 


A megoldás

VOS-I univerzális kódolvasó
VOS-I univerzális kódolvasó

A VOS-I vizuális érzékelőt kifejezetten úgy tervezték, hogy megbízhatóan olvasson le minden szabványos 1D-s és 2D-s kódot. Az eszköz világítása az alkalmazáshoz igazítható. Az eszköz elektronikus szűrők segítségével felnagyíthatja a kódot, illetve elrejtheti a széleken megjelenő hatásokat, például a karcolásokat, így javítva az olvashatóságot. Ha a kódminőség romlik a folyamat során, akkor az alkalmazandó ISO/IEC TR 29158 szabványnak (AIM DPM) megfelelő DPM-kódok kiadására lehet szükség. Az adatkommunikációhoz minden releváns interfész elérhető: I/O, Ethernet TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP és RS-232. A hatékony parancsfájl funkció segítségével a kimeneti karakterláncot az ERP-rendszerbe történő integráláshoz lehet igazítani anélkül, hogy magát a rendszert kellene átalakítani.

 

Műszaki jellemzők

  • A mozgás sebessége akár 4 m/s is lehet
  • Akár 30 leolvasás/mp-es teljesítmény
  • Nagy hatótávolság és érzékelési tartomány (akár 2 m), állítható fókusz
  • Moduláris objektívek és külső világítási lehetőségek
  • Interfészek: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, RS-232, és I/O
  • Legfeljebb 32 feladat tárolása az érzékelőn, kódmegfeleltetés, többkódos, többablakos és a többérzékelős üzemmód, és kimeneti karakterlánc formázása

Előnyök

A VOS-I vizuális érzékelő beépített világítással rendelkező változataival akár egy méteres érzékelési távolság is elérhető. Az 5,2 megapixeles maximális felbontású C-bajonettes változatok akár két méteres távolságot biztosíthatnak. Ezek a változatok rugalmasan kombinálhatók a külső világítással és az objektívekkel. Oldalsó világítás is lehetséges. Ezáltal elkerülhető az ívelt felületek központi környezeti fénye miatt előforduló visszaverődés: A kód még kerek tárgyak esetén is megbízhatóan leolvasható. A moduláris kialakításnak köszönhetően a termék nem egyedi alkalmazástípusokhoz van szabva, hanem egy teljes csomag, amely rugalmasan használható.


Rövid áttekintés

  • Az összes 1D-s és 2D-s kód megbízható leolvasása, beleértve a DPM-et (lézerrel bevésett/tűvel lyuggatott) is
  • Moduláris kamerakínálat, érzékelővel, világítással, valamint szabványosított csatlakozókkal rendelkező objektívvel
  • Integrált értékelés
  • Egyszerű rendszerintegráció és felhasználó által meghatározott adatkimenet
  • Grafikus felhasználói felület a gyors üzembe helyezés és paraméterezés érdekében

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.