Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Új, optimalizált kialakítású M8 és M12 csatlakozók

2022-04-27

New Design of M8 and M12 Connectors

A nagy teljesítményű érzékelőtechnológia ugyanolyan nagy teljesítményű csatlakozási technológiát igényel. A Pepperl+Fuchs ezért csatlakozási megoldások széles választékát kínálja az érzékelők ipari létesítményekbe történő integrálásához. A portfólió az M8 és M12 csatlakozókra összpontosít – ez a gyártásautomatizálás szabványa. A Pepperl+Fuchs új kialakítást vezet be az M8 és M12 csatlakozókhoz: A számos technikai optimalizálásnak köszönhetően a csatlakozók megnövelt tömörséggel és rezgésállósággal, valamint egyszerűsített szereléssel és karbantartással rendelkeznek.


Innovatív kialakítás a maximális élettartam és a kényelmes kezelés érdekében

A Pepperl+Fuchs M8 és M12 csatlakozói kivételesen robusztus és tartós kialakítássalrendelkeznek. Ezen túlmenően lehetővé teszik az egyszerű telepítést és karbantartást, miközben továbbra is költséghatékonyak maradtak. Ezt számos olyan műszaki jellemző teszi lehetővé, amelyeket mérnökeink a portfólió teljes körű megújítása során optimalizáltak.

A csatlakozók például rögzített O-gyűrűvel vannak ellátva. A Pepperl+Fuchs egyedülálló megoldása biztosítja, hogy a csatlakozás megbízhatóan szoros maradjon – még sok újracsatlakoztatás után is. Emellett az érintkezőfelület tűi közötti távolság jelentősen meghaladja a piaci szabványt. Ez bizonyítottan növeli a nedvesség bejutásával és a szennyeződéssel szembeni ellenállóképességet. Az innovatív kialakítás a helyszíni karbantartást és telepítést is megkönnyíti: a tűkiosztásra nyomtatott számok megakadályozzák, hogy a magok összekeveredjenek a szervizelés során.

Az ezekhez hasonló műszaki fejlesztések meghosszabbítják a csatlakozók élettartamát és rendkívül egyszerű kezelést tesznek lehetővé. Az M8 és M12 csatlakozók még a nagy igénybevételt jelentő ipari alkalmazások esetén is hatékony és biztonságos folyamatokat garantálnak.



A Pepperl+Fuchs csatlakoztathatósági portfóliója – új kialakítású csatlakozókkal

A megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz

A csatlakozókat Veszprémben, Magyarországon gyártják, ahol a Pepperl+Fuchs korszerű csatlakoztathatósági kompetenciaközpontja található. Ez a gyár a csatlakozási technológia fejlesztésében és gyártásában szerzett több évtizedes tapasztalatokra tekint vissza. A kiváló termékminőség biztosítása érdekében kizárólag a tanúsított európai beszállítóktól származó nyersanyagokat használják fel a gyártáshoz. Továbbá az M8 és M12 csatlakozók cULus, CE, EAC és UKCA jóváhagyással rendelkeznek a globális piaci hozzáféréshez.

A Pepperl+Fuchs kínálatában nemcsak a csatlakozók különböző változatait szerepelnek, hanem kábelek széles választékais. Legyen szó akár normál, vagy akár nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokról, a portfólió minden igényhez optimális megoldást kínál. Így az ügyfeleink egyetlen forrásból juthatnak hozzá az érzékelő technológiához és a megfelelő csatlakoztatási technológiához.


Az új kialakítású M8 és M12 csatlakozók főbb jellemzői

  • Optimalizált kialakítás – a helyszíni követelményekhez igazítva
  • Maximális élettartam a megnövelt szorosság és rezgésállóságnak köszönhetően
  • Technikai fejlesztések az egyszerűsített telepítés és karbantartás érdekében
  • Különböző jóváhagyások a globális piacra jutáshoz (cULus, CE, EAC, UKCA)
  • Különböző változatok állnak rendelkezésre, így az egyéni igényekhez igazíthatók

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.