Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

6000-es sorozatú öblítés és nyomásfokozás tengeri környezethez

Robbanásveszélyes területre vonatkozó tanúsított megoldás megbízható kommunikációval

Az alkalmazás

Egy tengeri ügyfélnek szüksége volt egy öblítő és nyomásfokozó megoldásra a hajókra szerelt DVM ExP2 kommunikációs felülethez. Az alkalmazásnak nemcsak a tengeri követelményeknek kellett megfelelnie. Követelmény volt a bővített, –20 °C és 60 °C közötti hőmérséklet-tartomány, illetve az ATEX/IECEx Zone 1 vagy 21, Ex pxb tanúsítás is.


A cél

A kommunikációs rendszert a Zóna 1 működési előírásainak megfelelően kellett megtervezni. Emellett biztonságos, nagy sávszélességű, alacsony késleltetésű adatkommunikációt és stabilizált mikrohullámú kapcsolatot kellett garantálnia a hajók és a szárazföld között, még folyamatosan változó tengeri állapotok és potenciálisan zord környezeti feltételek mellett is. További követelmény volt a rendszer vészleállításra (ESD) való konfigurálása, valamint az a képesség, hogy a GPS elvesztése ellenére akár 6 órán át tartó, meghosszabbított kommunikációt biztosítson. Az IP66-os védelmi fokozatra azért volt szükség, mert a vezérlőegységet a burkolat külső oldalára kellett felszerelni.


A megoldás

6000 sorozatú öblítőrendszer
6000 sorozatú öblítőrendszer

A 6000-es sorozatú öblítőrendszer ideális volt erre a feladatra, mivel már több olyan tengeri alkalmazásnál is használatba került, ahol az ügyfelek DNV tengeri tanúsítványt kaptak a berendezésre.

A rendszer veszélyes gázokra és porra is rendelkezik tanúsítvánnyal. Bár az IEC60079 nem határozza meg a porra és gázra vonatkozó kombinált tanúsítást, a 6000-es sorozat mindkét környezetben történő használatát a tanúsító szervezet korábban elfogadta. Az IP66-os védettségi fok mellett a vezérlőegység teljesen automatikusan, kezelői interfész nélkül is képes működni.

Az innovatív Connect and Track technológiának köszönhetően megbízható és nagy kapacitású mikrohullámú kapcsolat tartható fenn az egyik vagy mindkét végpont folyamatos mozgása esetén is. A rendszer ESD (vészleállás) kommunikációra van konfigurálva, és a tesztek szerint a GPS elvesztése ellenére akár 6 órán át is képes a kommunikáció meghosszabbítására.


Az előnyök

Nemzetközi vállalatként mi voltunk az egyetlen, a világ minden táján irodákkal rendelkező versenytárs, amely öblítő- és nyomásfokozó rendszereket kínált. Ez fontos tényező volt az ügyfél számára, hiszen az általa forgalmazott kommunikációs felületet világszerte használják hajókon.

A Zóna 1 telepítési követelménye kizárta a védelem más lehetséges típusait. A 6000-es sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszer bizonyult az egyetlen megfelelő módszernek, amellyel ez gyorsan és költséghatékonyan, az alkalmazás minden követelményét kielégítve valósítható meg. A teljesen automatizált 6000-es sorozatú rendszeren kívül a Pepperl+Fuchs Zóna 1 besorolású rozsdamentes acél csatlakozódobozokat és kábeldobozokat is tudott biztosítani az ügyfélnek. Sőt, partnerünknek ráadásul szüksége volt galvanikus DI leválasztóra is a nyomógombokhoz a burkolat külső oldalán, amit a Pepperl+Fuchs ugyancsak tudott biztosítani.

Mivel az ügyfél számára újdonságot jelentett a robbanásveszélyes területekkel kapcsolatos tanúsítási eljárás kezelése, a Pepperl+Fuchs helyszíni képzést nyújtott, illetve segített az ügyfél berendezéseinek tervezésében és azok tanúsításában. A folyamat magában foglalta a gyors mintaegység-gyártást is a DNV (Det Norske Veritas) számára történő benyújtáshoz. Mindezen kiegészítő szolgáltatások ellenére a Pepper+Fuchs sokkal alacsonyabb áron tudta kínálni a rendszert, mint a konkurencia.


Rövid áttekintés

  • Robbanásveszélyes területre tanúsított működés
  • Vészleállítási (ESD) képesség
  • IP66-os védettségi szint
  • Teljesen automatikus működés kezelői interfész nélkül
  • Connect and Track technológia a megbízható kommunikáció érdekében

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.