Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RSS információs szolgáltatás a PANOS számára

PANOS – A Pepperl+Fuchs Ethernet-APL Field Switch-ek operációs rendszere

Bármikor tájékozódhat, ha a Field Connex® Ethernet-APL switch-ek operációs rendszerének, a PANOS-nak új szoftverfrissítése jelenik meg: RSS-hírcsatornánkkal e-mail értesítést kap a postaládájába, közvetlenül a frissítés kiadása után.

Ha segítségre van szüksége az RSS-hírcsatorna beállításához, kattintson az információs ikonra ezen az oldalon.

Figyelem: A FIMlet, a DTM, más rendszerspecifikus illesztőprogramok és a PFDCT NEM részei a PANOS-nak. További szoftverekért látogasson el az adott készülék termékadatlapjára.

Quick Overview Changes | 1.3.0

  • Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports  P1 … P4.
  • Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
  • Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
  • Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
  • SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
    • Data is added to snapshots and the physical layer section
    • Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
  • PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
  • Various bug fixes

For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.


RSS-szolgáltatás

Iratkozzon fel RSS-hírcsatornánkra, hogy naprakész maradjon az Ethernet-APL switch-ek operációs rendszere, a PANOS frissítéseivel kapcsolatban. Csak kattintson jobb egérgombbal az RSS-logóra, és másolja át a hivatkozást az RSS-hírcsatorna-olvasóba.

Hogyan iratkozhat fel RSS hírcsatornára?

Az RSS-hírcsatornára való feliratkozás egy egyszerű folyamat, amely nem időigényes. Ha nem ismeri az eljárást, ez a hivatkozás segíteni fog Önnek.